Dijital Farkı yaşayın
Belimo’nun hava fark basınç sensörleri, bağlantılı HVAC saha ekipmanları serisinin bir parçasıdır ve yüksek ölçüm hassasiyetini sezgisel dijital özelliklerle bir araya getirir.
Bu, basit bir analog sensörün akıllı, veri odaklı bir uygulamaya dönüştürülmesidir: fark basınç sensörleri, filtre yönetimini iyileştirmeye, fanların enerji tüketimini azaltmaya, iç hava kalitesini optimize etmeye ve kestirimci bakımı desteklemeye yardımcı olur.
Daha yakından bakmak için aşağıdaki videoyu izleyin.
NFC teknolojisi, Belimo Assistant 2 ve LED durum göstergeleri sayesinde, yapılandırma ve gerçek zamanlı izleme işlemleri daha hızlı, daha basit ve daha güvenilir hale gelir; bu da sahada geçirilen süreyi kısaltır ve sorun giderme sürecini kolaylaştırır. Sensörler, analog sinyaller, BACnet, Modbus veya MP-Bus iletişim protokolleri aracılığıyla bina yönetim sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olur ve uygulama verilerine doğrudan erişim sağlayarak verimli kurulum ve devreye alma imkanı sunar. Belimo Assistant 2 üzerinden dijital yapılandırma sayesinde DIP anahtarlarına ve üniteyi açmaya gerek kalmaz. Hem otomatik hem de manuel sıfır nokta kalibrasyonu, sensörün doğru ve güvenilir basınç ölçümleri sağlamasını garanti eder. Sızdırmaz ve dayanıklı IP65 / NEMA 4X muhafaza, toza, neme ve zorlu koşullara karşı koruma sağlayarak çok çeşitli uygulamalarda istikrarlı bir performans sunar.
Hava kalitesini ve sistem verimliliğini optimize etmeye yardımcı olan filtre durumunun güvenilir bir şekilde izlenmesi önemli bir diğer uygulamadır. Sensör, filtrenin önündeki ve arkasındaki basıncı ölçerek, tıkanmış, arızalı veya yanlış takılmış filtreyi tespit etmek için gerekli verileri sağlar. Bu da filtrelerin zamanında değiştirilmesini sağlayarak kaynak israfına neden olan erken değişiklikleri ve performansı düşüren geç değişiklikleri önler. Mevcut modellere (+/-150, 2500 ve 7000 Pa) ek olarak, yeni 500 Pa versiyonu daha geniş bir uygulama yelpazesi için esnekliği artırır.
Fark basınç izleme, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin enerji verimliliğini nasıl optimize eder?
Fark basınç ölçümünün bir yandan binalardaki konforu en üst seviyeye çıkarırken diğer yandan modern HVAC sistemlerini nasıl dönüştürdüğünü, enerji verimliliğini nasıl artırdığını, hava akışını nasıl optimize ettiğini ve daha akıllı bina otomasyonuna nasıl olanak sağladığını keşfedin. Bu teknik makalede, daha sürdürülebilir ve uygun maliyetli sistemler tasarlamanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olacak gerçek dünya uygulamalarını, teknik bilgileri ve yenilikçi çözümleri keşfediyoruz.
Daha fazla bilgi:
- Fark basınç sistemin performansını nasıl artırır?
- Uygulama ve izleme konusunda en iyi uygulamalar
Belimo fark hava basıncı sensörlerinin faydaları
Belimo Assistant 2 üzerinden sezgisel yapılandırma
DIP anahtarlarını ve tel köprüleri ortadan kaldırmak sadece süreci basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda yoğun emek gerektiren görevleri azaltır ve insan hatası potansiyelini en aza indirir. Sensör, Belimo Assistant 2 ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak kolay montaj ve devreye alma sağlar.
- Kılavuzlu iş akışlarıyla montajı kolaylaştırın ve kopyala/yapıştır yapılandırmasını kullanarak ayarları zahmetsizce çoğaltın.
- NFC teknolojisi, güç olmadan bile yapılandırmaya olanak sağlar. Bu sayede üniteler şantiyeye ulaşmadan önce önceden yapılandırılabilir ve böylece mühendislik ve montaj süresinden tasarruf sağlanır.
- Belimo Assistant LINK.10 aracılığıyla Bluetooth, USB, NFC veya MP-Buskullanarak sensörleri uzaktan kolayca yapılandırın, arıza tespiti yapın ve devreye alın.
Ekran olmadan değerleri okuma
Tüm ölçümler Belimo Assistant 2 kullanılarak okunabilir ve akıllı telefonunuzun veya dizüstü bilgisayarınızın ekranında kolayca gösterilir.
-
Kapsamlı okuma özelliği ile tüm ölçümlere NFC veya LINK.10 aracılığıyla kolayca erişilebilir ve doğrudan akıllı telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda eksiksiz bir genel bakış sağlar.
-
Belimo Assistant 2, tüm verilerin uygulamada erişilebilir ve görünür olmasını sağlayarak kolaylık ve verimliliği artırır.
Geliştirilmiş özelleştirilebilir görünürlük
Ünitenin üzerine monte edilen isteğe bağlı akıllı ekran, Belimo Assistant 2 aracılığıyla yapılandırılabilir ve özelleştirilebilir içerik ve sunum sunarak özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza olanak tanır.
- Yüksek kaliteli gösterge, net ve keskin görüntüler sunar.
- Yazı tipi boyutu, dört değere kadar gösterilebilmesi için seçilen veri noktalarının sayısına göre ayarlanır.
- Esnek yönlendirme, ekranın optimum görüntüleme için 90°'lik artışlarla döndürülmesini sağlar.
Özelleştirilebilir ve çoklu çıkışlar
Analog çıkış sinyalleri gerilim veya akım değerleri olarak iletilebilir. Belimo Assistant 2 ile değerler ters çevrilebilir ve serbestçe ölçeklendirilebilir. Basınç ve debi için en yaygın ölçüm birimleri ayrı ayrı ayarlanabilir.
- Ölçüm aralığı, uygulamada, örneğin 3...9 V arasında bir çıkış sinyali gibi gerekli çıkış sinyaline kolayca ölçeklendirilebilir.
- Çeşitli uygulamalar için daha yüksek esneklik ve hassasiyet sunar.
- Kullanıcı dostu yapılandırma, Belimo Assistant 2 ile basit parametre ayarlamasına olanak tanıyarak kullanım kolaylığı ve adaptasyon sağlar.
Kolay montaj
- Kablo ve klemensler çıkarılabilir, böylece montaj ve bakım daha kolay hale gelir.
- Çıkarılabilir montaj plakası, delme şablonu görevi görerek montaj sürecini sadeleştirir, doğru ve sorunsuz sabitleme sağlar.
- Montaj plakası, DIN rayına zahmetsizce monte edilebilir, esneklik ve kolaylık sağlar.
- İnovatif konektör fişi ve MP-Bus zincirleme bağlantı desteği, verimli kablo bağlantısını destekler.
Montaj ve kablolamanın sorunsuz bir şekilde doğrulanması için kolay ve hızlı veri noktası kontrolü
Veri noktası kontrolü için, analog çıkış sinyallerinin üzerine Belimo Assistant 2 kullanılarak geçici olarak ayrı bir değer yazılabilir. Bu, örneğin test çalışmaları sırasında kablolamayı doğrulamayı veya tanımlanmış bir çıkış sinyalini iletmeyi kolaylaştırır.
- Sistem entegrasyonu uzmanları için devreye alma süresini ve çabasını azaltır.
- Kablo bağlantısı kontrolleri, kabloları fişten çekmeden yapılabilir.
- Bir kişi süreci kolayca yönetebilir.
Belimo Assistant LINK.10: Kablosuz kontrol artık çok kolay
Belimo Assistant LINK.10 ile akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak Belimo ünitelerinizi Bluetooth üzerinden kablosuz olarak bağlayabilirsiniz. Kendinden yapışkanlı Link.10'u ünitenin üzerine yapıştırmanız yeterlidir. Bu, kararlı bir bağlantı ve yerde durarak daha güvenli bir çalıştırma imkanı sağlar; merdiven üzerinde çalışmayı ortadan kaldırarak devreye alma, servis ve arıza teşhis işlemlerinin verimliliğini artırır. Belimo Assistant 2 ile ünite ayarlarına, gerçek zamanlı verilere ve arıza teşhis bilgilerine hızlı ve sezgisel bir şekilde erişebilirsiniz. Bu, ulaşılması zor montajlarda bile yapılandırma ve izleme işlemlerini kolaylaştırarak, devreye alma ve devam eden servis çalışmaları sırasında zaman ve emekten tasarruf sağlar.
Fark hava basıncı sensörünün fark yarattığı yerler
- Filtre izleme
- Fan kontrolü
- Kanal basıncı izleme
- Oda basınç kontrolü
Hava filtreleri toz, polen, patojenler ve diğer partikülleri gidererek temiz ve sağlıklı iç mekan havasını korumak için gereklidir. Filtreler tıkandıkça, kısıtlı hava akışı nedeniyle üzerlerindeki basınç düşüşü artar.
Belimo fark hava basıncı sensörleri, bu basınç birikimini doğru bir şekilde ölçerek filtre değişimi için en uygun zamanı belirlemenize yardımcı olur. Bu şekilde, tam olarak ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bilirsiniz; ne kaynakları boşa harcayacak kadar erken ne de hava kalitesini ve verimliliği bozabilecek kadar geç.
Düşük basınçlarda yüksek hassasiyete sahip olan DPA sensörü, HVAC sistemlerinde güvenilir filtre izleme için mükemmel şekilde uygundur.
Şimdi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Talep kontrollü havalandırma sistemlerinde, konforu korurken enerji tüketimini azaltmak için hava akışı doluluk durumuna veya iç mekan hava kalitesine göre ayarlanır.
Havalandırma talebi değiştiğinde, VAV üniteleri açılıp kapanarak kanal sisteminde basınç dalgalanmalarına neden olur. Belimo fark hava basıncı sensörleri bu değişiklikleri algılar ve fan kontrolörüne hassas geri bildirim sağlayarak bölgeler arasında istikrarlı çalışma ve verimli hava dağıtımı sağlar.
Sensör, 0...7000 Pa'ya kadar basınç aralıklarıyla, oda düzeyinde kontrolden fan izlemeye kadar kanal sistemindeki tüm ilgili konumları kapsar.
Kanal fark basınç sensörleri, hava akışının ve sistem performansının doğru şekilde izlenmesi ve kontrol edilmesi için klima santrallerinde (AHU'lar) temel bileşenlerdir. Bir hava debisi yolu boyunca fark basıncını ölçerek, hava hacminin verimli bir şekilde kontrol edilmesini ve performans kayıplarının erken tespit edilmesini sağlarlar. Güvenilir ölçüm, istikrarlı sistem çalışması ve gelişmiş enerji verimliliği ve dolayısıyla tutarlı iç hava kalitesi sağlar.
HVAC sistemleri için yüksek sensör doğruluğunun yanı sıra iyi uzun süreli stabilite, düşük sapma, hızlı yanıt ve artan sıcaklık ve nem veya kirlenme gibi çevresel etkilere karşı direnç çok önemlidir. Belimo üniteleri ayrıca, tutarlı performans sağlamak için gelişmiş izleme ve kontrol ve ayrıca kendi kendini ayarlama işlevleri (otomatik sıfırlama) açısından bina yönetim sistemlerine (BMS) kolay entegrasyon için dijital çıkışlara sahiptir.
Fark basınç sensörleri, damper motorlarını kontrol ederek taze hava debisi beslemesinin ve oda havalandırmasının hassas bir şekilde düzenlenmesine yönelik oda hava kontrol sistemlerinin temel bileşenleridir. Birden fazla bölgedeki kanallardaki fark basıncı ölçerek, temiz havanın odalar arasında dengeli ve verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlarlar.
Güvenilir fark basınç ölçümü, sabit oda koşulları, optimize edilmiş havalandırma verimliliği ve daha az enerji tüketimi sağlar. Yüksek performanslı sensörler mükemmel doğruluk, uzun süreli stabilite, düşük sapma ve hızlı tepki gerektirir. Dijital arayüzler, motor üniteleriyle ve etkili izleme, kontrol ve sürekli sistem optimizasyonu için bina yönetim sistemleriyle sorunsuz entegrasyon açısından çok önemlidir.