Kezdőlap
  • Belimo weboldalak
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
    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands 

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Belimo weboldalak
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Kezdőlap

A légnyomáskülönbség-érzékelők digitális generációja

  1. Kezdőlap
  2. Új Digitális Generáció - a HVAC jövője megérkezett.

Fedezze fel a digitális Különbséget

A Belimo légnyomáskülönbség-érzékelői a hálózatba kapcsolható HVAC-terepi eszközök termékcsaládjának részét képezik, és a kiváló mérési pontosságot intuitív digitális funkciókkal ötvözik.  

Ez egy egyszerű analóg érzékelő intelligens, adatközpontú alkalmazássá történő továbbfejlesztése: a nyomáskülönbség-érzékelők hozzájárulnak a szűrőkezelés javításához, a ventilátorok energiafogyasztásának csökkentéséhez, a beltéri levegő minőség optimalizálásához, valamint elősegítik a megelőző karbantartást.  

Nézze meg az alábbi videót, hogy jobban megismerje.


Az NFC-technológiának, a Belimo Assistant 2 alkalmazásnak és a LED-es állapotjelzőknek köszönhetően a konfiguráció és a valós idejű felügyelet gyorsabb, egyszerűbb és megbízhatóbbá válik, ami csökkenti a helyszínen töltött időt és hatékonyabbá teszi a hibaelhárítást. Az érzékelők analóg jelek, valamint BACnet, Modbus vagy MP-Bus kommunikációs protokollok segítségével zökkenőmentesen integrálhatók az épületfelügyeleti rendszerekbe, és közvetlen hozzáférést biztosítanak az alkalmazási adatokhoz, lehetővé téve a hatékony beállítást és üzembe helyezést. A Belimo Assistant 2 alkalmazáson keresztül történő digitális konfigurálásnak köszönhetően nincs szükség DIP-kapcsolókra, és nem kell kinyitni az eszközt. Az automatikus és a kézi nullpont kalibráció egyaránt biztosítja, hogy az érzékelő pontos és megbízható nyomásméréseket adjon. A tömített, strapabíró IP65 / NEMA 4X ház nyújt védelmet a por, a nedvesség és a zord körülmények ellen, így biztosítva a stabil működést az alkalmazások széles tartományában.  

Az egyik legfontosabb alkalmazás a szűrők állapotának megbízható felügyelete, ami segít a levegőminőség és a rendszer hatékonyságának optimalizálásában. A szűrő előtti és utáni nyomás mérésével az érzékelő biztosítja azokat az adatokat, amelyek szükségesek az eltömődés, a meghibásodás vagy a helytelenül beszerelt szűrő észleléséhez. Ez lehetővé teszi az időben történő szűrőcserét, elkerülve az erőforrásokat pazarló idő előtti cseréket és a teljesítményt veszélyeztető késői cseréket. A meglévő modellek (+/-150, 2500 és 7000 Pa) mellett az új 500 Pa-os változat nagyobb rugalmasságot biztosít, így szélesebb körű alkalmazási lehetőségeket kínál.

Hogyan optimalizálja a nyomáskülönbség-felügyelet a HVAC-rendszerek energiahatékonyságát?

Fedezze fel, hogyan alakítja át a nyomáskülönbség mérése a modern HVAC-rendszereket, javítja az energiahatékonyságot, optimalizálja a légáramlást, és intelligens épületautomatizálást tesz lehetővé, miközben maximális komfortot biztosít az épületekben. Ebben a fehér papírban olyan valós alkalmazásokat, műszaki meglátásokat és innovatív megoldásokat mutatunk be , amelyek segítenek fenntarthatóbb és költséghatékonyabb rendszerek tervezésében és üzemeltetésében. 

Tudjon meg többet:

  • Hogyan javítja a nyomáskülönbség a rendszer teljesítményét 
  • A végrehajtás és a felügyelet bevált gyakorlata 
Töltse le a fehér papírt

A Belimo légnyomáskülönbség-érzékelők előnyei

Intuitív konfiguráció a Belimo Assistant 2 alkalmazáson keresztül

A DIP-kapcsolók és jumperek kiküszöbölése nemcsak leegyszerűsíti a folyamatot, hanem csökkenti a munkaigényes feladatokat és minimalizálja az emberi hibák lehetőségét. Az érzékelő zökkenőmentesen integrálódik a Belimo Assistant 2 alkalmazásba, lehetővé téve az egyszerű beállítást és üzembe helyezést.

  • Egyszerűsítse a beállítást irányított munkafolyamatokkal, és könnyedén másolja a beállításokat a másolás/beillesztés konfigurációval.
  • Az NFC technológia lehetővé teszi a konfigurálást áramellátás nélkül is. Ez lehetővé teszi az eszközök előzetes konfigurálását még azelőtt, hogy azok az építkezés helyszínére kerülnének, ami időt takarít meg a tervezés és a beszerelés során.
  • Az érzékelők kényelmes távoli konfigurálása, diagnosztizálása és üzembe helyezése az Belimo Assistant LINK.10 segítségével, Bluetooth, USB, NFC vagy MP-Bus használatával történik. 

     

Értékek kiolvasása kijelző nélkül

Minden mérési eredmény leolvasható aBelimo Assistant 2 alkalmazás segítségével, és kényelmesen jelenik meg az okostelefon vagy a laptop kijelzőjén.

  • Az átfogó leolvasási funkcióval az összes mérés könnyen elérhető az NFC-n vagy LINK. 10-en keresztül, így teljes áttekintést kap közvetlenül az okostelefonján vagy laptopján.

  • A Belimo Assistant 2 biztosítja, hogy minden adat elérhető és látható legyen az alkalmazásban, növelve a kényelmet és a hatékonyságot.

     

Fejlett testreszabható láthatóság

A készülék tetejére szerelt opcionális kijelző aBelimo Assistant 2 segítségével konfigurálható, és testreszabható tartalmat és megjelenítést kínál, lehetővé téve, hogy az eszközt az Ön egyedi igényeihez igazítsa.

  • A kiváló minőségű kijelző tiszta és éles képet biztosít.
  • A betűméret a kijelölt adatpontok számához igazodik, így legfeljebb négy érték jeleníthető meg.
  • A rugalmas tájolás lehetővé teszi a kijelző 90°-os elforgatását az optimális megjelenítés érdekében.

Testreszabható és több kimenet

Az analóg kimenő jelek feszültség- vagy áramértékként továbbíthatók. A Belimo Assistant 2 segítségével az értékek invertálhatók és szabadon méretezhetők. A nyomás és a térfogatáram leggyakoribb mértékegységei egyedileg beállíthatók.

  • A mérési tartomány könnyen méretezhető az alkalmazásban a kívánt kimenő jelhez, például 3...9 V közötti kimeneti jelhez.
  • Nagyobb rugalmasságot és pontosságot kínál a különböző alkalmazásokhoz.
  • A felhasználóbarát konfiguráció lehetővé teszi az egyszerű paraméterbeállítást a Belimo Assistant 2 segítségével, biztosítva ezzel a könnyű kezelhetőséget és az alkalmazkodóképességet.

 

 

Egyszerű telepítés

  • A kábelek és a csatlakozó terminálok leválaszthatók, ami kényelmesebbé teszi a beszerelést és a karbantartást. 
  • A levehető szerelőkeret leegyszerűsíti a beszerelési folyamatot, mivel fúrósablonként is szolgál, biztosítva a pontos és problémamentes rögzítést.
  • A szerelőkeret könnyedén felszerelhető a DIN-sínre, ami rugalmasságot és kényelmet biztosít.
  • Az innovatív dugaszoló csatlakozó és az MP-Bus láncszerű támogatás lehetővé teszi a hatékony kábelezést.

 

Egyszerű és gyors adatpontok ellenőrzése a telepítés és a vezetékezés zökkenőmentes ellenőrzése érdekében

Az adatpont-ellenőrzéshez az analóg kimeneti jelek a Belimo Assistant 2 segítségével ideiglenesen felülírhatók egy egyedi értékkel. Ez megkönnyíti a kábelezés ellenőrzését vagy egy meghatározott kimenő jel továbbítását, például tesztfutások során.

  • Csökkenti a rendszerintegrátorok számára az üzembe helyezéshez szükséges időt és erőfeszítést.
  • A kábelezés ellenőrzése a kábelek áramtalanítása nélkül is elvégezhető.
  • A folyamatot egyetlen személy is könnyedén irányíthatja.

 

Belimo Assistant LINK.10: egyszerű vezeték nélküli vezérlés

A Belimo Assistant LINK.10 segítségével okostelefonon vagy táblagépen keresztül, Bluetooth-kapcsolaton keresztül vezeték nélkül csatlakoztathatja Belimo-eszközeit. Egyszerűen ragassza fel az öntapadó Link.10-et az eszközre. Ez biztosítja a stabil csatlakozást és a biztonságosabb földi kezelést, így nincs szükség létrán végzett munkára, és növekszik a hatékonyság az üzembe helyezés, a szerviz és a hibaelhárítás területén. A Belimo Assistant 2 alkalmazás segítségével gyorsan és intuitív módon érheti el az eszköz beállításait, az élő adatokat és a diagnosztikai információkat. Ez megkönnyíti a konfigurációt és a felügyeletet még a nehezen elérhető beszerelések esetében is, így időt és erőfeszítést takarít meg az üzembe helyezés és a folyamatos szerviz során.

  • Tudjon meg többet

Ahol a légnyomáskülönbség-érzékelő különbséget jelent

  • Szűrő felügyelet
  • Ventilátorvezérlés
  • Légcsatornanyomás felügyelet
  • Helyiség nyomás- szabályozás
Szűrő felügyelet

A légszűrők elengedhetetlenek a tiszta és egészséges beltéri levegő fenntartásához, mivel eltávolítják a port, a pollent, a kórokozókat és más részecskéket. A szűrők eltömődésével a légáramlás korlátozottsága miatt a szűrőkön átmenő nyomáscsökkenés növekszik.
A Belimo légnyomáskülönbség-érzékelők pontosan mérik ezt a nyomásnövekedést, és segítenek meghatározni a szűrőcsere optimális időpontját. Így pontosan tudja, hogy mikor van itt az ideje a cserének – nem túl korán, ami erőforrás-pazarlással járna, és nem túl későn, ami rontaná a levegő minőségét és a hatékonyságot. 

Alacsony nyomáson is nagy pontossággal működő érzékelő tökéletesen alkalmas a HVAC rendszerek szűrőinek megbízható felügyeletére.

Tudjon meg többet róla most!

  • Töltse le a fehér papírt
Ventilátorvezérlés

Az igényalapú szellőztetési rendszerekben a légáramlást a foglaltság vagy a beltéri levegő minősége alapján állítják be, hogy csökkentsék az energiafogyasztást a komfortérzet fenntartása mellett.

Amikor a szellőzési igény változik, a VAV egységek kinyílnak vagy bezáródnak, ami nyomásingadozást okoz a légcsatorna-hálózatban. A Belimo légnyomáskülönbség-érzékelők észlelik ezeket a változásokat, és pontos visszajelzést adnak a ventilátorvezérlőnek, biztosítva a stabil működést és a zónák közötti hatékony légelosztást.

A 0...7000 Pa közötti nyomástartományokkal az érzékelő a légcsatornarendszer minden releváns pozícióját lefedik, a helyiségszintű vezérléstől a ventilátorok felügyeletéig.

Légcsatornanyomás felügyelet

A légcsatorna nyomáskülönbség érzékelők a légkezelő egységek (AHU-k) alapvető elemei a légáramlás és a rendszer teljesítményének pontos felügyeletéhez és vezérléséhez. A légáramlási útvonal mentén mért nyomáskülönbség mérésével lehetővé teszik a légmennyiség hatékony vezérlését és a teljesítményveszteségek korai felismerését. A megbízható mérés biztosítja a rendszer stabil működését és a jobb energiahatékonyságot, és ezáltal a beltéri levegő egyenletes minőségét.

A HVAC-rendszereknél elengedhetetlen a nagy érzékelőpontosság, valamint a jó hosszú távú stabilitás, az alacsony drift, a gyors reakció és a környezeti hatásokkal, például a megnövekedett hőmérséklettel és páratartalommal vagy szennyeződéssel szembeni ellenállás. A Belimo készülékei digitális kimenetekkel is rendelkeznek, amelyek megkönnyítik az épületfelügyeleti rendszerekbe (BMS) való integrációt, lehetővé téve a fejlettebb felügyeletet és vezérlést, valamint önbeállító funkciókkal (automatikus nullázás) rendelkeznek az állandó teljesítmény biztosítása érdekében.

Helyiség nyomás- szabályozás

A légnyomáskülönbség-érzékelők a helyiséglevegő-vezérlőrendszerek alapvető alkotóelemei a frisslevegő-ellátás és a helyiségszellőztetés pontos szabályozásához a zsaluhajtóművek vezérlésével. A légcsatornákban több zónában mért nyomáskülönbség mérése révén lehetővé teszik a friss levegő kiegyensúlyozott és hatékony elosztását a helyiségekben.

A megbízható nyomáskülönbség-mérés stabil helyiségklímákat, optimalizált szellőzési hatékonyságot és csökkentett energiafogyasztást biztosít. A nagy teljesítményű érzékelők kiváló pontosságot, hosszú távú stabilitást, alacsony eltérést és gyors reakciót igényelnek. A digitális illesztőfelületek kulcsfontosságúak a hajtóművekkel való zökkenőmentes integrációhoz, valamint az épületfelügyeleti rendszerekben való hatékony felügyelet, vezérlés és a rendszer folyamatos optimalizálása érdekében.

Tapasztalja meg a zökkenőmentes működéstIsmerje meg a Belimo Assistant 2 alkalmazást

Fedezze fel, hogyan egyszerűsíti a Belimo Assistant 2 az eszközadatokhoz való hozzáférést a beállítás, a működés és a hibaelhárítás során az időmegtakarítást célzó intuitív munkafolyamatok révén.

  • Belimo Assistant 2

Javítja a HVAC-vezérléstFedezze fel az érzékelőportfóliónkat

A Belimo átfogó érzékelőválasztékot kínál a megbízható és energiahatékony épületautomatizáláshoz, amely magában foglalja a hőmérséklet-, páratartalom-, CO₂-, áramlás- és nyomásérzékelőket cső-, légcsatorna-, beltéri, kültéri és felügyeleti alkalmazásokhoz.

  • Teljes érzékelő választék

Legyen részese a jövőnekAz új termékek kiemelkedő jellemzői

A légnyomáskülönbség-érzékelőnk a HVAC terepi eszközök élvonalbeli generációjának részét képezik. 
Fedezze fel a teljes portfóliót.

  • Új Digitális Generáció

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása
'+41 43 843 61 11
Feliratkozás
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svájc)