Opplev det digitale fortrinnet
Belimos differansetrykksensorer for luft inngår i serien av tilkoblet HVAC-feltutstyr og kombinerer høy målenøyaktighet med intuitive digitale funksjoner.
Det handler om å heve en enkel, analog sensor til en smart, datadrevet applikasjon: differansetrykksensorene bidrar til å forbedre filterstyringen, redusere energiforbruket til viften, optimalisere innendørs luftkvalitet og støtte forebyggende vedlikehold.
Se videoen under for å ta en nærmere titt.
Med NFC-teknologi, Belimo Assistant 2 og LED-statusindikatorer blir konfigurasjon og overvåkning i sanntid raskere, enklere og mer pålitelig, og dette reduserer tiden på stedet og forenkler feilsøking. Sensorene integreres sømløst i driftskontrollsystemer via analoge signaler eller kommunikasjonsprotokollene BACnet, Modbus eller MP-Bus, og gir direkte tilgang til applikasjonsdataene for effektiv konfigurasjon og igangkjøring. Den digitale konfigurasjonen via Belimo Assistant 2 gjør DIP-switch og behovet for å åpne enheten overflødig. Både automatisk og manuell nullpunkt-kalibrering sikrer at sensoren gir nøyaktige og pålitelige trykkmålinger. En forseglet, robust IP65/NEMA 4X-kapsling beskytter mot støv, fuktighet og vanskelige forhold, og sikrer stabil ytelse for et bredt spekter av applikasjoner.
En hovedapplikasjon er pålitelig overvåkning av filterstatus, som bidrar til å optimalisere luftkvaliteten og systemets effektivitet. Ved å måle trykket før og etter filteret leverer sensoren dataene som trengs for å oppdage tilstopping eller et defekt eller feil installert filter. Slik blir det mulig å skifte filter til riktig for å unngå tidlige utskiftinger som kaster bort ressurser, og sene utskiftinger som går ut over ytelsen. I tillegg til de eksisterende modellene (+/-150, 2500 og 7000 Pa), gir den nye 500 Pa-versjonen økt fleksibilitet for et bredere spekter av bruksområder.
Hvordan overvåkning av differansetrykk optimaliserer energieffektiviteten i HVAC
Oppdag hvordan differansetrykkmåling forvandler moderne HVAC-systemer, forbedrer energieffektiviteten, optimaliserer luftstrømmen og muliggjør smartere bygningsautomasjon samtidig som den maksimerer komforten i bygninger. I denne tekniske artikkelen utforsker vi faktiske bruksområder, teknisk innsikt og innovative løsninger som hjelper deg med å utforme og betjene mer bærekraftige og kostnadseffektive systemer.
Lær mer om:
- Hvordan differansetrykk forbedrer systemets ytelse
- Anbefalte praksiser for implementering og overvåkning
Fordeler med Belimos differanselufttrykkssensorer
Intuitiv konfigurasjon via Belimo Assistant 2
Ved å eliminere DIP-switchere og lasker forenkler du ikke bare prosessen, men du reduserer også arbeidsintensive oppgaver og minimerer faren for menneskelige feil. Sensoren integreres sømløst med Belimo Assistant 2, og dette muliggjør enkel konfigurering og igangkjøring.
- Effektiviser konfigurasjonen med guidede arbeidsflyter, og kopier og lim inn innstillinger på en enkel måte.
- NFC-teknologi gjør det mulig å konfigurere selv uten strøm. Dette tillater forhåndskonfigurering av enheter før de ankommer byggeplassen, noe som sparer tid for prosjektering og installasjon.
- Du kan enkelt konfigurere, diagnostisere og kjøre i gang sensorene på distanse via Belimo Assistant LINK.10, med Bluetooth, USB, NFC eller MP-Bus.
Avlesning av verdier uten display
Alle målinger kan leses av med Belimo Assistant 2 og vises på skjermen på smarttelefonen eller den bærbare datamaskinen.
-
Med den omfattende avlesningsfunksjonen er det lett å få tilgang til alle målinger via NFC eller LINK.10, slik at du får en komplett oversikt direkte på smarttelefonen eller den bærbare PC-en.
-
Belimo Assistant 2 sørger for at alle data er tilgjengelige og synlige i appen, og dette øker brukervennlighet og effektivitet.
Forbedret synlighet som kan tilpasses
Den valgfrie visningen som er montert på toppen av enheten, kan konfigureres via Belimo Assistant 2 og tilbyr innhold og presentasjon som kan tilpasses, slik at du kan skreddersy den til dine spesielle behov.
- Høykvalitetsdisplay sikrer klare og presise bilder.
- Skriftstørrelsen tilpasser seg basert på antall valgte datapunkter, slik at det kan vises opptil fire verdier.
- Fleksibel orientering gjør at skjermen kan roteres i trinn på 90° for optimal visning.
Kan tilpasses og har flere utganger
De analoge utgangssignalene kan overføres som spennings- eller strømverdier. Med Belimo Assistant 2 kan verdiene inverteres og skaleres fritt. De vanligste måleenhetene for trykk og volumstrøm kan justeres individuelt.
- Måleområdet kan lett skaleres til ønsket utgangssignal i appen, for eksempel et utgangssignal fra 3 til 9 V.
- Det gir høyere fleksibilitet og presisjon for ulike bruksområder.
- Den brukervennlige konfigurasjonen gjør det enkelt å stille inn parametere med Belimo Assistant2, noe som sikrer brukervennlighet og fleksibilitet.
Enkel installasjon
- Kablene og terminalene er avtakbare, og dette gjør installasjon og vedlikehold mer praktisk.
- Den avtakbare monteringsplaten forenkler monteringsprosessen ved å fungere som en boremal, og dette sikrer nøyaktig og problemfri montering.
- Monteringsplaten kan enkelt monteres på en DIN-skinne, noe som gir fleksibilitet og brukervennlighet.
- Den innovative kontaktpluggen og muligheten for seriekobling av MP-Bus støtter effektiv kabling.
Enkel og rask kontroll av datapunkter for sømløs verifisering av installasjon og kabling
For datapunktkontroll kan de analoge utgangssignalene midlertidig overskrives med en individuell verdi ved hjelp av Belimo Assistant 2. Dette gjør det enkelt å verifisere kablingen eller å overføre et definert utgangssignal, for eksempel under testkjøringer.
- Reduserer igangkjøringsperioden og arbeidsinnsatsen for systemintegratorer.
- Det er mulig å utføre kontroller av kablingen uten å koble fra kablene.
- Én person kan enkelt administrere prosessen.
Belimo Assistant LINK.10: trådløs styring på en enkel måte
Med Belimo Assistant LINK.10 kan du koble til Belimo-enhetene dine trådløst via Bluetooth ved hjelp av smarttelefon eller nettbrett. Bare fest den selvklebende Link.10 på enheten. Dette sikrer stabil tilkobling og tryggere drift fra bakken, noe som eliminerer behovet for arbeid i stiger og gjør igangkjøring, service og feilsøking mer effektivt. Sammen med Belimo Assistant 2 får du rask og intuitiv tilgang til enhetsinnstillinger, sanntidsdata og diagnostikk. Dette forenkler konfigurasjon og overvåkning, selv i vanskelig tilgjengelige installasjoner, og sparer tid og arbeid både ved igangkjøring og under pågående service.
Her gjør differanselufttrykkssensoren en forskjell
- Filterovervåkning
- Vifteregulering
- Overvåkning av luftkanaltrykk
- Romtrykk- regulering
Luftfiltre er avgjørende for å opprettholde ren og sunn inneluft ved å fjerne støv, pollen, patogener og andre partikler. Når filtrene blir tette, øker trykkfallet over dem på grunn av begrenset luftstrøm.
Belimos differanselufttrykkssensorer måler denne trykkoppbyggingen nøyaktig, og hjelper deg med å finne det optimale tidspunktet for filterskift. På den måten vet du nøyaktig når det er på tide å skifte det – ikke for tidlig, for da sløses det med ressurser, og ikke for sent, for da kan luftkvaliteten og effektiviteten bli dårligere.
Med høy nøyaktighet ved lave trykk er sensoren perfekt egnet for pålitelig filterovervåkning i HVAC-systemer.
Lær mer om dette nå.
I behovsstyrte ventilasjonssystemer justeres luftmengden basert på belegg eller innendørs luftkvalitet for å redusere energiforbruket samtidig som komforten opprettholdes.
Når ventilasjon krever endringer, vil VAV-enheter åpne eller lukke og forårsake trykksvingninger i kanalsystemet. Belimos differanselufttrykkssensorer registrerer disse endringene og gir nøyaktig tilbakemelding til vifteregulatoren for å sikre stabil drift og effektiv luftfordeling mellom sonene.
Med trykkområder fra 0...7000 Pa dekker sensoren alle relevante posisjoner i luftkanalsystemet, fra romnivåkontroll til vifteovervåkning.
Kanaldifferansetrykkssensorer er viktige komponenter i ventilasjonssystemer (AHU) for nøyaktig overvåkning og styring av luftstrøm og systemytelse. Ved å måle differansetrykket langs en luftstrømsbane muliggjør de effektiv kontroll av luftmengden og tidlig registrering av dårlig ytelse. Pålitelig måling sikrer stabil drift av systemet og forbedret energieffektivitet og dermed jevn innendørs luftkvalitet.
Høy sensornøyaktighet er avgjørende for HVAC-systemer, i tillegg til god langtidsstabilitet, lav drift, rask respons og motstand mot miljøpåvirkninger slik som økt temperatur og luftfuktighet eller forurensning. Belimo-enheter har også digitale utganger for enkel integrering i driftskontrollsystemer (BMS) med forbedret overvåkning, regulering og selvjusteringsfunksjoner (automatisk nullstilling) for å sikre jevn ytelse.
Differansetrykksensorer er viktige komponenter i romkontrollsystemer for nøyaktig regulering av frisklufttilførsel og romventilasjon ved styring av spjeldaktuatorer. Ved å måle differansetrykket i luftkanalene over flere soner muliggjør de en balansert og effektiv fordeling av friskluft mellom rommene.
Pålitelig differansetrykkmåling sikrer stabile romforhold, optimalisert ventilasjonseffektivitet og redusert energiforbruk. Sensorer med høy ytelse krever utmerket nøyaktighet, langtidsstabilitet, lav drift og rask respons. Digitale grensesnitt er avgjørende for sømløs integrering i aktuatorenheter og i driftskontrollsystemer for effektiv overvåkning, kontroll og kontinuerlig systemoptimalisering.