Home
  • Belimo-websites
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Belimo-websites
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home

De digitale generatie luchtdrukverschilsensoren

  1. Home
  2. New digital generation - de toekomst van verwarming, ventilatie en klimaat is hier.

Ervaar The Digital Difference

De luchtdrukverschilsensoren van Belimo maken deel uit van het assortiment verbonden HVAC-veldapparatuur en combineren een hoge meetnauwkeurigheid met intuïtieve digitale functies.  

Ze transformeren een simpele analoge sensor naar een slimme, datagestuurde toepassing: de drukverschilsensoren dragen bij aan een beter filterbeheer, verlagen het energieverbruik van ventilatoren, optimaliseren de binnenluchtkwaliteit en ondersteunen preventief onderhoud.  

Bekijk de onderstaande video voor meer informatie.


Dankzij NFC-technologie, de Belimo Assistant 2 en LED-statusindicatoren verlopen configuratie en realtime bewaking sneller, eenvoudiger en betrouwbaarder, waardoor er minder tijd ter plaatse nodig is en het oplossen van storingen wordt gestroomlijnd. De sensoren kunnen via analoge signalen of via de communicatieprotocollen BACnet, Modbus of MP-Bus naadloos worden geïntegreerd in gebouwbeheersystemen en bieden directe toegang tot de toepassingsgegevens, zodat efficiënte installatie en inbedrijfstelling mogelijk is. Dankzij de digitale configuratie via Belimo Assistant 2 zijn DIP-schakelaars overbodig en hoeft de behuizing niet meer te worden geopend. Zowel automatische als handmatige nulpuntskalibratie zorgen ervoor dat de sensor nauwkeurige en betrouwbare drukmetingen levert. Een afgedichte, robuuste behuizing met beschermingsklasse IP65 / NEMA 4X biedt bescherming tegen stof, vocht en zware omstandigheden, wat stabiele prestaties voor een breed bereik aan toepassingen waarborgt.  

Een belangrijke toepassing is het betrouwbaar bewaken van de filterstatus, wat helpt om de luchtkwaliteit en de efficiëntie van het systeem te optimaliseren. Door de druk voor en na het filter te meten, levert de sensor de gegevens die nodig zijn om verstopping of een verkeerd geïnstalleerd filter te detecteren. Hierdoor kan het filter tijdig worden vervangen, waardoor voortijdige vervangingen die verspilling van middelen betekenen en te late vervangingen die de prestaties in gevaar brengen, worden voorkomen. Naast de bestaande modellen (+/-150, 2500 en 7000 Pa) biedt de nieuwe 500 Pa-versie meer flexibiliteit voor een breder scala aan toepassingen.

Hoe de bewaking van het drukverschil de energie-efficiëntie van HVAC-systemen optimaliseert

Ontdek hoe werkdrukmeting moderne HVAC-systemen transformeert, de energie-efficiëntie verbetert, de luchtstroom optimaliseert en slimmere gebouwautomatisering mogelijk maakt en tegelijkertijd het comfort in gebouwen maximaliseert. In deze whitepaper verkennen we toepassingen uit de praktijk, technische inzichten en innovatieve oplossingen die u helpen om duurzamere en kosteneffectievere systemen te ontwerpen en te gebruiken. 

Kom meer te weten over:

  • Hoe drukverschil de systeemprestaties verbetert 
  • Best practices voor implementatie en bewaking 
Download de whitepaper

Voordelen van de Belimo-drukverschilsensoren

Intuïtieve configuratie via Belimo Assistant 2

Het elimineren van DIP-schakelaars en draadbruggen vereenvoudigt niet alleen het proces, maar vermindert ook arbeidsintensieve taken en minimaliseert de kans op menselijke fouten. De sensor is naadloos te integreren met Belimo Assistant 2 en maakt eenvoudige installatie en inbedrijfstelling mogelijk.

  • Stroomlijn de installatie met begeleide workflows en kopieer instellingen moeiteloos met behulp van kopiëren/plakken.
  • NFC-technologie maakt configuratie mogelijk, zelfs zonder stroom. Zo kunnen apparaten al worden geconfigureerd voordat ze op de bouwplaats aankomen, wat tijd bespaart bij het ontwerp en de installatie.
  • De sensoren zijn gemakkelijk op afstand te configureren, diagnosticeren en in bedrijf te stellen via Belimo Assistant LINK.10, met behulp van Bluetooth, USB, NFC of MP-Bus. 

     

Waarden uitlezen zonder display

Alle meetwaarden kunnen worden uitgelezen via Belimo Assistant 2 en worden overzichtelijk getoond op het scherm van uw smartphone of laptop.

  • Met de uitgebreide uitleesfunctie zijn alle metingen eenvoudig toegankelijk via NFC of LINK.10, waardoor u direct op uw smartphone of laptop een volledig overzicht krijgt.

  • Belimo Assistant 2 zorgt ervoor dat alle gegevens toegankelijk en zichtbaar zijn in de app, wat het gebruiksgemak en de efficiëntie verhoogt.

     

Verbeterde aanpasbare zichtbaarheid

Het optionele display dat bovenop het apparaat wordt gemonteerd, kan worden geconfigureerd via Belimo Assistant 2 en biedt aanpasbare inhoud en presentatie, zodat u het kunt afstemmen op uw specifieke wensen.

  • Het hoogwaardige display zorgt voor een helder en nauwkeurig beeld.
  • De lettergrootte past zich aan het aantal geselecteerde gegevenspunten aan, zodat er tot wel vier waarden kunnen worden weergegeven.
  • Dankzij de flexibele oriëntatie kan het scherm in stappen van 90° worden gedraaid voor een optimale weergave.

Aanpasbaar en meerdere uitgangen

De analoge uitgangssignalen kunnen worden verzonden als spannings- of stroomwaarden. Met Belimo Assistant 2 kunnen de waarden worden omgekeerd en vrij worden geschaald. De meest gangbare meeteenheden voor druk en volumestroom kunnen afzonderlijk worden ingesteld.

  • Het meetbereik kan eenvoudig worden aangepast aan het gewenste uitgangssignaal in de app, bijvoorbeeld een uitgangssignaal van 3...9 V.
  • Het biedt meer flexibiliteit en precisie voor verschillende toepassingen.
  • Dankzij de gebruiksvriendelijke configuratie kunnen parameters met de Belimo Assistant 2 eenvoudig worden ingesteld, wat zorgt voor gebruiksgemak en flexibiliteit.

 

 

Eenvoudige installatie

  • De kabels en aansluitklemmen zijn afneembaar, wat de installatie en het onderhoud gemakkelijker maakt. 
  • De afneembare montageplaat vereenvoudigt het installatieproces door als boorsjabloon te dienen, waardoor een nauwkeurige en probleemloze bevestiging wordt gegarandeerd.
  • De montageplaat kan moeiteloos op een DIN-rail worden gemonteerd, wat zorgt voor flexibiliteit en gemak.
  • De innovatieve aansluitstekker en de MP-Bus-daisy-chain ondersteunen efficiënte bedrading.

 

Eenvoudige en snelle controle van gegevenspunten voor een naadloze verificatie van installatie en bedrading

Voor de gegevenspuntcontrole kunnen de analoge uitgangssignalen tijdelijk worden overschreven met een individuele waarde met behulp van Belimo Assistant 2. Dit maakt het eenvoudig om de bedrading te controleren of een gedefinieerd uitgangssignaal te verzenden, bijvoorbeeld tijdens testruns.

  • Bespaart systeemintegrators tijd en moeite bij de inbedrijfstelling.
  • De bedrading kan worden gecontroleerd zonder de kabels los te koppelen.
  • Eén persoon kan het proces gemakkelijk beheren.

 

Belimo Assistant LINK.10: gemakkelijke draadloze aansturing

Met de Belimo Assistant LINK.10 kunt u uw Belimo apparaten met uw smartphone of tablet draadloos via Bluetooth verbinden. U plakt de zelfklevende LINK.10 gewoon op het apparaat. Dit zorgt voor een stabiele verbinding en een veiligere bediening vanaf de grond, wat werken op ladders overbodig maakt en inbedrijfstelling, service en diagnose efficiënter laat verlopen. In combinatie met Belimo Assistant 2 krijgt u snel en intuïtief toegang tot apparaatinstellingen, realtime gegevens en diagnostische informatie. Dit vereenvoudigt configuratie en bewaking, zelfs bij moeilijk bereikbare installaties, waardoor tijd en moeite worden bespaard bij de inbedrijfstelling en de dagelijkse service.

  • Meer informatie

Waar de differentiële drukverschilsensor het verschil maakt

  • Filterbewaking
  • Ventilatorregeling
  • Kanaaldrukbewaking
  • Ruimtedrukregeling
Filterbewaking

Luchtfilters zijn essentieel om de binnenlucht schoon en gezond te houden door stof, pollen, ziekteverwekkers en andere deeltjes te verwijderen. Als filters verstopt raken, neemt de drukval erover toe door een beperkte luchtstroom.
Belimo-drukverschilsensoren meten deze drukopbouw nauwkeurig en helpen u het optimale tijdstip te bepalen voor het vervangen van het filter. Zo weet u precies wanneer het tijd is om het te vervangen. Niet te vroeg, wat een verspilling van middelen zou zijn, en niet te laat, wat de luchtkwaliteit en efficiëntie zou kunnen aantasten. 

Met een hoge nauwkeurigheid bij lage drukken is de sensor perfect geschikt voor betrouwbare filterbewaking in HVAC-systemen.

Kom er nu meer over te weten.

  • Download de whitepaper
Ventilatorregeling

Bij behoeftegeregelde ventilatiesystemen wordt de luchtstroom aangepast op basis van bezetting of binnenluchtkwaliteit om het energieverbruik te verminderen en het comfort te behouden.

Wanneer de ventilatiebehoefte verandert, gaan VAV-boxen open of dicht, wat drukschommelingen veroorzaakt in het kanalenstelsel. De Belimo-drukverschilsensoren detecteren deze veranderingen en geven nauwkeurige feedback aan de ventilatorregelaar, waardoor een stabiele werking en efficiënte luchtverdeling over de zones wordt gegarandeerd.

Met drukbereiken van 0...7.000 Pa dekt de sensor alle relevante posities in het kanaalsysteem, van regeling op kamerniveau tot ventilatorbewaking.

Kanaaldrukbewaking

Kanaaldrukverschilsensoren zijn essentiële onderdelen in luchtbehandelingsinstallaties (AHU's) voor nauwkeurige bewaking en regeling van de luchtstroom en systeemprestaties. Door het drukverschil langs een luchtstroompad te meten, maken ze een efficiënte regeling van het luchtvolume en een vroegtijdige detectie van prestatieverliezen mogelijk. Betrouwbare metingen zorgen voor een stabiele werking van het systeem en een verbeterde energie-efficiëntie en dus een consistente binnenluchtkwaliteit.

Een hoge nauwkeurigheid van de sensoren is cruciaal voor HVAC-systemen, evenals een goede stabiliteit op lange termijn, een lage drift, een snelle respons en weerstand tegen omgevingsinvloeden zoals verhoogde temperatuur en vochtigheid of verontreiniging. Apparaten van Belimo beschikken ook over digitale uitgangen voor eenvoudige integratie in gebouwbeheersystemen (BMS) voor verbeterde bewakings-, regel- en zelfinstellingsfuncties (auto-zero) om consistente prestaties te garanderen.

Ruimtedrukregeling

Drukverschilsensoren zijn essentiële onderdelen van luchtregelsystemen in ruimten om de toevoer van verse lucht en de ventilatie van ruimten nauwkeurig te regelen door luchtklepaandrijvingen aan te sturen. Door het drukverschil in luchtkanalen over meerdere zones te meten, zorgen ze voor een evenwichtige en efficiënte verdeling van frisse lucht over ruimtes.

Betrouwbare werkdrukmeting zorgt voor een stabiel ruimteklimaat, optimaal ventilatierendement en lager energieverbruik. Hoogpresterende sensoren vereisen een uitstekende nauwkeurigheid, stabiliteit op lange termijn, geringe afwijkingen en snelle respons. Digitale interfaces zijn cruciaal voor naadloze integratie met actuatorapparaten en in gebouwbeheersystemen voor effectieve bewaking, aansturing en continue systeemoptimalisatie.

Ervaar naadloze bedieningVerken Belimo Assistant 2

Ontdek hoe Belimo Assistant 2 de toegang tot apparaatgegevens voor instelling, bediening en probleemoplossing vereenvoudigt via intuïtieve workflows die zijn ontworpen om u tijd te besparen.

  • Belimo Assistant 2

Verbeter uw HVAC-aansturingOntdek ons sensorportfolio

Belimo biedt een uitgebreid sensorportfolio voor betrouwbare en energie-efficiënte gebouwautomatisering, zoals temperatuur-, vochtigheids-, CO₂-, debiet- en druksensoren voor leiding-, luchtkanaal- en bewakingstoepassingen binnens- en buitenshuis.

  • Volledig assortiment sensoren

Maak deel uit van de toekomstNieuwe producthoogtepunten

Onze luchtdrukverschilsensor maakt deel uit van een geavanceerde generatie HVAC-veldapparatuur. 
Ontdek het volledige portfolio.

  • New digital generation

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Privacy-instellingen wijzigen
'+41 43 843 61 11
Een abonnement nemen
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)