Home
  • Siti web Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Siti web Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home

La generazione digitale di sensori di pressione differenziale per aria

  1. Home
  2. New Digital Generation: il futuro dell'HVAC è qui.

Scopri The digital difference

I sensori di pressione differenziale per aria Belimo fanno parte del range di dispositivi di campo connessi per il settore HVAC e combinano un'elevata precisione della misurazione con funzionalità digitali intuitive.  

Si tratta dell'evoluzione di un semplice sensore analogico in un'applicazione intelligente basata sui dati: i sensori di pressione differenziale contribuiscono a migliorare la gestione dei filtri, a ridurre il consumo energetico dei ventilatori, a ottimizzare la qualità dell'aria interna e a favorire la manutenzione predittiva.  

Guarda il video qui sotto per dare un'occhiata più da vicino.


Grazie alla tecnologia NFC, alla Belimo Assistant 2 ed ai LED di indicazione dello stato, la configurazione e il monitoraggio in tempo reale risultano più rapidi, semplici e affidabili, consentendo di ridurre i tempi di intervento in loco e di semplificare la risoluzione dei problemi. I sensori si integrano perfettamente nei sistemi di gestione dell'edificio tramite segnali analogici e protocolli di comunicazione BACnet, Modbus o MP-Bus, fornendo accesso diretto ai dati dell'applicazione e consentendo una configurazione e un commissioning efficienti. La configurazione digitale tramite Belimo Assistant 2 elimina l'uso dei DIP switch e la necessità di aprire l'unità. Sia la calibrazione automatica che quella manuale del punto di zero garantiscono che il sensore fornisca misurazioni della pressione accurate e affidabili. Un corpo sigillato e resistente, conforme agli standard IP65 / NEMA 4X, fornisce protezione contro la polvere, l'umidità e le condizioni ambientali difficili, garantendo prestazioni costanti in un ampio range di applicazioni.  

Un'applicazione chiave è il monitoraggio affidabile dello stato dei filtri, che contribuisce a ottimizzare la qualità dell'aria e l'efficienza del sistema. Misurando la pressione a monte e a valle del filtro, il sensore fornisce i dati necessari per rilevare l'intasamento, un guasto al filtro o un filtro installato non correttamente. Questo consente di sostituire i filtri in modo tempestivo, evitando sostituzioni premature che comportano uno spreco di risorse e modifiche tardive che compromettono le prestazioni. Oltre ai modelli esistenti (+/-150, 2500 e 7000 Pa), la nuova versione da 500 Pa aumenta la flessibilità per una più ampia gamma di applicazioni.

In che modo il monitoraggio della pressione differenziale ottimizza l'efficienza energetica degli impianti HVAC

Scopri come la misurazione della pressione differenziale sta trasformando i moderni sistemi HVAC, migliorando l'efficienza energetica, ottimizzando la portata dell'aria e consentendo una building automation più intelligente, massimizzando il comfort negli edifici. In questo white paper esploriamo applicazioni reali, approfondimenti tecnici e soluzioni che ti aiutano a progettare e gestire sistemi più sostenibili ed economici. 

Per saperne di più:

  • In che modo la pressione differenziale migliora le prestazioni del sistema 
  • Migliori pratiche per l'implementazione e il monitoraggio 
Scarica il white paper

Vantaggi dei sensori di pressione differenziale dell'aria di Belimo

Configurazione intuitiva tramite Belimo Assistant 2

L'eliminazione dei DIP switch e dei jumper non solo semplifica il processo, ma riduce anche le attività che richiedono molto lavoro manuale e minimizza il rischio di errori umani. Il sensore si integra perfettamente con Belimo Assistant 2, consentendo una facile configurazione e commissioning.

  • Semplifica la configurazione con flussi di lavoro guidati e replica le impostazioni senza sforzo grazie al copia/incolla della configurazione.
  • La tecnologia NFC consente la configurazione anche in assenza di alimentazione. Ciò consente di preconfigurare le unità prima che arrivino in cantiere, con un conseguente risparmio di tempo in fase di progettazione e installazione.
  • Configura, diagnostica ed effettua il commissioning dei sensori comodamente da remoto tramite un dispositivo Belimo Assistant LINK.10, utilizzando Bluetooth, USB, NFC o MP-Bus. 

     

Lettura dei valori senza display

Tutte le misure possono essere visualizzate tramite Belimo Assistant 2 e vengono comodamente visualizzate sullo schermo dello smartphone o del laptop.

  • Grazie alla funzione di lettura completa, è possibile accedere facilmente a tutte le misure tramite NFC o LINK.10, fornendo una panoramica completa direttamente sullo smartphone o sul laptop.

  • Belimo Assistant 2 garantisce che tutti i dati siano accessibili e visibili sull'app, aumentando la comodità e l'efficienza.

     

Maggiore visibilità personalizzabile

Il display opzionale montato sulla parte superiore dell'unità è configurabile tramite Belimo Assistant 2 e offre contenuti e layout personalizzabili, permettendoti di adattarlo perfettamente alle tue esigenze specifiche.

  • Il display di alta qualità garantisce immagini nitide e precise.
  • La dimensione dei caratteri si adatta in base al numero di punti dati selezionati, in modo da poter visualizzare fino a quattro valori.
  • L'orientamento flessibile consente di ruotare il display con incrementi di 90° per una visione ottimale.

Uscite multiple e personalizzabili

I segnali di uscita analogici possono essere trasmessi come valori di tensione o di corrente. Con Belimo Assistant 2, i valori possono essere invertiti e scalati liberamente. Le unità di misura più comuni per la pressione e la portata volumetrica possono essere regolate individualmente.

  • Il campo di misura può essere facilmente scalato in base al segnale di uscita richiesto nell'applicazione, ad esempio un segnale di uscita da 3 a 9 V.
  • Offre una maggiore flessibilità e precisione per diverse applicazioni.
  • La configurazione intuitiva consente una semplice parametrizzazione con Belimo Assistant 2, garantendo facilità d'uso e adattabilità.

 

 

Facilità di installazione

  • I cavi e i terminali sono staccabili, rendendo più agevole l'installazione e la manutenzione. 
  • La piastra di montaggio rimovibile semplifica il processo di installazione, fungendo da dima di foratura e garantendo un fissaggio preciso e senza problemi.
  • La piastra di montaggio può essere montata senza problemi su una barra DIN, garantendo flessibilità e convenienza.
  • L'innovativa spina del connettore e il supporto per il collegamento a catena MP-Bus garantiscono un cablaggio efficiente.

 

Controllo semplice e veloce dei punti dati per una verifica accurata dell'installazione e del cablaggio

Per il controllo dei punti dati, i segnali di uscita analogici possono essere temporaneamente sovrascritti con un valore individuale utilizzando Belimo Assistant 2. Questo semplifica la verifica del cablaggio o la trasmissione di un segnale di uscita definito, ad esempio durante i test.

  • Per gli integratori di sistemi, riduce i tempi e lo sforzo necessari per il commissioning.
  • È possibile eseguire i controlli del cablaggio senza scollegare i cavi.
  • Una sola persona può gestire facilmente il processo.

 

Belimo Assistant LINK.10: il controllo wireless diventa semplice

Con Belimo Assistant LINK.10, potrai effettuare il collegamento delle tue unità Belimo in modalità wireless tramite Bluetooth utilizzando lo smartphone o il tablet. Sarà sufficiente applicare Link.10 sull'unità. Questo garantisce un collegamento stabile e un funzionamento più sicuro da terra, eliminando la necessità di lavorare con scale e rendendo più efficienti commissioning, service e diagnostica. Insieme a Belimo Assistant 2, avrai accesso rapido e intuitivo alle impostazioni dell'unità, ai dati in tempo reale e alla diagnostica. Ciò semplifica la configurazione e il monitoraggio, anche in installazioni di difficile accesso, consentendo di risparmiare tempo e fatica sia in fase di commissioning che durante il servizio.

  • Per saperne di più

Dove il sensore di pressione dell'aria differenziale fa la differenza

  • Monitoraggio del filtro
  • Regolazione del ventilatore
  • Monitoraggio della pressione nel condotto
  • Controllo di pressione nell'ambiente
Monitoraggio del filtro

I filtri dell'aria sono essenziali per mantenere l'aria interna pulita e sana, rimuovendo polvere, polline, agenti patogeni e altre particelle. Quando i filtri si intasano, la caduta di pressione attraverso di essi aumenta a causa della limitazione della portata dell'aria.
I sensori di pressione dell'aria differenziale Belimo misurano accuratamente questo accumulo di pressione, aiutandoti a determinare il momento ottimale per la sostituzione del filtro. In questo modo, saprai esattamente quando è il momento di cambiarlo: non troppo presto, con conseguente spreco di risorse, e non troppo tardi, con conseguente rischio di compromettere la qualità dell'aria e l'efficienza. 

Grazie all'elevata precisione anche con livelli di pressione molto bassi, il sensore è la soluzione ideale per un monitoraggio affidabile dei filtri negli impianti HVAC.

Scopri di più ora.

  • Scarica il white paper
Regolazione del ventilatore

Nei sistemi di ventilazione controllata a richiesta DCV, la portata dell'aria viene regolata in base all'occupazione o alla qualità dell'aria interna per ridurre il consumo energetico e mantenere il comfort.

Quando la domanda di ventilazione cambia, le unità VAV si aprono o si chiudono, causando fluttuazioni di pressione nel condotto. I sensori di pressione dell'aria differenziale di Belimo rilevano queste variazioni e forniscono un feedback preciso al regolatore del ventilatore, garantendo un funzionamento stabile e una distribuzione efficiente dell'aria nelle varie zone.

Con campi di misura da 0 a 7000 Pa, il sensore copre tutte le principali applicazioni nel sistema aeraulico, dal controllo ambiente al monitoraggio dei ventilatori.

Monitoraggio della pressione nel condotto

I sensori di pressione differenziale dei condotti sono componenti essenziali delle unità di trattamento aria (UTA) per il monitoraggio e il controllo accurati della portata dell'aria e delle prestazioni del sistema. Misurando la pressione differenziale lungo un percorso dell'aria, consentono di controllare efficacemente la portata e di rilevare tempestivamente eventuali cali delle prestazioni. L'affidabilità della misura garantisce un funzionamento stabile del sistema e una migliore efficienza energetica e quindi una qualità costante dell'aria interna.

L'elevata precisione dei sensori è fondamentale per i sistemi HVAC, così come la buona stabilità a lungo termine, la bassa deriva, la rapidità di risposta e la resistenza alle influenze ambientali, come l'aumento della temperatura e dell'umidità o la contaminazione. Le unità Belimo dispongono anche di uscite digitali per una semplice integrazione nei sistemi di gestione dell' edificio (BMS) per migliorare le funzioni di monitoraggio, controllo e autoregolazione (auto-zero) e garantire prestazioni costanti.

Controllo di pressione nell'ambiente

I sensori di pressione differenziale sono componenti essenziali nei sistemi di controllo dell’aria in ambiente, consentendo una regolazione precisa dell’apporto di aria fresca e della ventilazione tramite il controllo degli attuatori delle serrande Misurando la pressione differenziale nei condotti di più zone, consentono una distribuzione equilibrata ed efficiente dell'aria fresca negli ambienti.

L'affidabilità della misurazione pressione differenziale garantisce condizioni ambientali stabili, un'efficienza di ventilazione ottimizzata e un consumo energetico ridotto. I sensori ad alte prestazioni richiedono un'eccellente precisione, stabilità a lungo termine, bassa deriva e risposta rapida. Le interfacce digitali sono fondamentali per una perfetta integrazione con gli attuatori e con i sistemi di gestione dell'edificio per un monitoraggio, un controllo e un'ottimizzazione continua del sistema.

Sperimenta operazioni senza soluzione di continuitàEsplora Belimo Assistant 2

Scoprite come Belimo Assistant 2 semplifica l’accesso ai dati del dispositivo per configurazione, utilizzo e troubleshooting, grazie a workflow intuitivi pensati per farti risparmiare tempo.

  • Belimo Assistant 2

Migliora il vostro controllo HVACScopri la nostra gamma di sensori

Belimo propone un portafoglio completo di sensori integrabili in qualsiasi BMS, progettati per una building automation affidabile ed energeticamente efficiente: temperatura, umidità, CO₂, portata e pressione, per applicazioni su tubazioni, canali, ambienti indoor e outdoor e per il monitoraggio.

  • Gamma completa di sensori

Entra a far parte del futuroCaratteristiche principali dei nuovi prodotti

Il nostro sensore di pressione differenziale per aria fa parte di una generazione all'avanguardia di dispositivi di campo HVAC. 
Scopri la gamma completa.

  • New Digital Generation

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy
'+41 43 843 61 11
Iscriviti
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)