Strona główna
  • Strony Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Strony Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Strona główna

Cyfrowa generacja czujników ciśnienia różnicowego powietrza

  1. Strona główna
  2. Nowa generacja cyfrowa – przyszłość instalacji HVAC jest tutaj.

Zobacz cyfrową różnicę

Czujniki ciśnienia różnicowego powietrza firmy Belimo stanowią część oferty urządzeń obiektowych do instalacji HVAC, które współpracują z siecią i łączą w sobie wysoką dokładność pomiaru z cyfrowymi funkcjami, które są intuicyjne w użyciu.  

To przekształcenie podstawowego czujnika analogowego w inteligentne rozwiązanie oparte na danych: czujniki ciśnienia różnicowego pomagają usprawnić zarządzanie filtrami, zmniejszyć ilość energii zużywanej przez wentylatory, zoptymalizować jakość powietrza w pomieszczeniach oraz ułatwiają konserwację zapobiegawczą.  

Aby dowidzieć się więcej, obejrzyj poniższy film.


Dzięki interfejsowi NFC, aplikacji Belimo Assistant 2 oraz diodom LED sygnalizującym stan urządzenia konfigurację i monitorowanie w czasie rzeczywistym można realizować szybciej, łatwiej i z większą niezawodnością – co przekłada się na krótszy czas pracy w miejscu montażu oraz sprawniejsze rozwiązywanie problemów. Czujniki te można łatwo integrować z systemami automatyki budynku, wykorzystując sygnały analogowe oraz protokoły komunikacyjne BACnet, Modbus lub MP-Bus, zapewniając bezpośredni dostęp do danych instalacji, co umożliwia sprawną konfigurację i rozruch. Konfigurowanie odbywa się cyfrowo przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2, co nie wymaga ustawiania przełączników DIP ani otwierania urządzenia. Kalibracja zera, zarówno automatyczna, jak i ręczna, gwarantuje, że czujnik wykonuje precyzyjne i powtarzalne pomiary ciśnienia. Wodoszczelna, wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP65 / NEMA 4X zapewnia ochronę przed pyłem, wilgocią i trudnymi warunkami, gwarantując stabilne działanie w szerokim zasięgu zastosowań.  

Jednym z głównych zastosowań jest niezawodne monitorowanie stanu filtra, pomagające zoptymalizować jakość powietrza i wydajność instalacji. Mierząc ciśnienie przed oraz za filtrem, czujnik dostarcza danych potrzebnych do wykrycia niedrożności bądź wadliwego lub nieprawidłowo zainstalowanego filtra. Pozwala to na terminową wymianę filtrów, tak aby nie marnować zasobów z powodu przedwczesnego wymieniania, filtrów ani nie pogarszać wydajności na skutek ich opóźnionej wymiany. Nowa wersja o ciśnieniu zakresowym 500 Pa stanowi dopełnienie dotychczasowego asortymentu o zakresach +/-150, 2500 i 7000 Pa, zwiększając zakres i elastyczność stosowania.

W jaki sposób dzięki monitorowaniu ciśnienia różnicowego można zoptymalizować efektywność energetyczną instalacji HVAC

Dowiedz się, w jaki sposób pomiar różnicy ciśnień wpływa na pracę nowoczesnych instalacji HVAC, umożliwiając zwiększenie efektywności energetycznej, optymalizację przepływu powietrza i inteligentniejsze działanie systemów automatyki budynków, a jednocześnie pozwalając na zapewnienie najwyższego komfortu w budynkach. W naszej białej księdze analizujemy rzeczywiste zastosowania, spostrzeżenia techniczne i innowacyjne rozwiązania, które pomagają projektować i użytkować bardziej zrównoważone i opłacalne instalacje. 

Dowiedz się więcej:

  • W jaki sposób odpowiednie ciśnienie różnicowe wpływa na poprawę wydajności instalacji 
  • Najlepsze praktyki w zakresie wdrażania i monitorowania 
Pobierz Białą księgę

Zalety czujników ciśnienia różnicowego od Belimo

Intuicyjne konfigurowanie przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2

Brak przełączników DIP i zwór przekłada się nie tylko na łatwiejsze konfigurowanie. Pozwala też ograniczyć pracochłonne zadania i zminimalizować ryzyko błędów ludzkich. Czujnik bezproblemowo współpracuje z aplikacją Belimo Assistant 2, umożliwiając łatwe konfigurowanie i rozruch.

  • Usprawnij konfigurowanie dzięki procedurom z instrukcjami i bez wysiłku powielaj ustawienia przy użyciu funkcji kopiowania/wklejania konfiguracji.
  • Dzięki interfejsowi NFC konfigurowanie może odbywać się nawet przy odłączonym zasilaniu. Tym samym urządzenia można skonfigurować jeszcze przed dostarczeniem ich na plac budowy, co pozwala skrócić czas potrzebny na prace projektowe i instalacyjne.
  • Wygodna konfiguracja, diagnostyka i rozruch czujników na odległość przy użyciu konwertera Belimo Assistant LINK.10, z wykorzystaniem interfejsu Bluetooth, USB, NFC lub MP-Bus. 

     

Odczyt wartości z urządzeń bez wyświetlacza

Wszystkie wyniki pomiarów można odczytywać za pomocą aplikacji Belimo Assistant 2 i wygodnie wyświetlić na ekranie smartfona lub laptopa.

  • Dzięki kompleksowej funkcji odczytu wszystkie wyniki pomiarów są łatwo dostępne poprzez NFC lub konwerter LINK.10, aby zapewnić na smartfonie pełny wgląd w pracę instalacji.

  • Aplikacja Belimo Assistant 2 zwiększa wygodę i efektywność pracy, ponieważ umożliwia dostęp do wszystkich danych oraz ich wyświetlanie na smartfonie.

     

Lepsza widoczność i możliwości dostosowania

Opcjonalny wyświetlacz montowany na górze urządzenia można konfigurować w aplikacji Belimo Assistant 2. Umożliwia on dostosowywanie treści i sposobu prezentacji odpowiednio do konkretnych potrzeb.

  • Wysokiej jakości wyświetlacz zapewnia wyraźny i precyzyjny obraz.
  • Rozmiar czcionki jest dostosowywany w zależności od liczby wybranych punktów danych tak, aby umożliwić wyświetlenie maksymalnie czterech wartości.
  • Informacje widoczne na ekranie można elastycznie obracać co 90°, aby zapewnić wygodny odczyt.

Możliwość dostosowania i wiele wyjść

Dostępne są wyjścia napięciowe lub prądowe analogowych sygnałów wyjściowych. W aplikacji Belimo Assistant 2 wartości można odwracać i dowolnie skalować. Najczęściej stosowane jednostki ciśnienia i przepływu objętościowego można indywidualnie dostosowywać.

  • Zakres pomiarowy można łatwo skalować w aplikacji odpowiednio do wymaganego sygnału wyjściowego, np. sygnału wyjściowego 3...9 V.
  • Cecha ta zapewnia większą elastyczność i precyzję w różnych zastosowaniach.
  • Aplikacja Belimo Assistant 2 umożliwia łatwe konfigurowanie, zapewniając wygodę obsługi i elastyczność.

 

 

Łatwość montażu

  • Kable i zaciski można odłączać, aby ułatwić wykonywanie prac montażowych i konserwacyjnych. 
  • Odłączana płyta montażowa upraszcza instalowanie, służąc jako szablon do wiercenia, ułatwiając dokładne i bezproblemowe mocowanie.
  • Płytę montażową można bez trudu zamontować na szynie DIN bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi, co zapewnia elastyczność i wygodę.
  • Innowacyjna wtyczka oraz możliwość łańcuchowego łączenia urządzeń MP-Bus ułatwiają efektywne podłączanie okablowania.

 

Łatwe i szybkie sprawdzanie punktów danych pozwalające na sprawne sprawdzenie poprawności montażu i okablowania

Aby sprawdzić punkt danych, analogowe sygnały wyjściowe można przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 tymczasowo nadpisać indywidualną wartością. Ułatwia to weryfikację okablowania lub przesyłanie zdefiniowanego sygnału wyjściowego, na przykład podczas testów.

  • Przyspiesza rozruch i zmniejsza nakład pracy integratorów systemów.
  • Kontrole okablowania można przeprowadzać bez odłączania kabli.
  • Jedna osoba może z łatwością przeprowadzić cały proces.

 

Konwerter Belimo Assistant LINK.10: łatwe sterowanie bezprzewodowe

Dzięki konwerterowi Belimo Assistant LINK.10 można bezprzewodowo połączyć urządzenia Belimo poprzez Bluetooth, używając smartfona lub tabletu. Wystarczy przykleić do urządzenia samoprzylepny konwerter Link.10. W ten sposób zostaje zapewnione stabilne podłączenie i bezpieczniejsza obsługa z poziomu podłoża, eliminując konieczność pracy na drabinach oraz umożliwiając sprawniejsze wykonywanie prac związanych z rozruchem, serwisowaniem i diagnostyką. Aplikacja Belimo Assistant 2 zapewnia szybki i intuicyjny dostęp do ustawień urządzenia, danych w czasie rzeczywistym oraz funkcji diagnostycznych. Ułatwia to konfigurację i monitorowanie nawet w trudno dostępnych instalacjach, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek podczas rozruchu oraz bieżącego serwisowania.

  • Dowiedz się więcej

Gdzie czujnik ciśnienia różnicowego powietrza odgrywa istotną rolę

  • Monitorowanie filtra
  • Sterowanie wentylatorem
  • Monitorowanie ciśnienia w kanale
  • Regulacja ciśnienia w pomieszczeniach
Monitorowanie filtra

Filtry powietrza są niezbędne do utrzymania czystego i zdrowego powietrza w pomieszczeniach, ponieważ umożliwiają usuwanie kurzu, pyłków, patogenów i innych cząstek. Gdy filtry ulegają zanieczyszczeniu, następuje ograniczenie przepływu powietrza, a w rezultacie rośnie spadek ciśnienia filtrze.
Czujniki ciśnienia różnicowego od Belimo dokładnie mierzą wzrost ciśnienia na filtrze, pomagając określić optymalny czas wymiany filtra. Dzięki temu można dokładnie wiedzieć, kiedy nadszedł czas na wymianę filtra – ani za wcześnie, co spowodowałoby marnowanie zasobów, ani za późno, co mogłoby skutkować obniżeniem jakości powietrza i wydajności instalacji. 

Dzięki wysokiej dokładności przy niskich ciśnieniach, czujnik doskonale nadaje się do niezawodnego monitorowania filtrów w instalacjach HVAC.

Dowiedz się więcej już teraz.

  • Pobierz Białą księgę
Sterowanie wentylatorem

W instalacjach wentylacyjnych sterowanych w zależności od zapotrzebowania przepływ powietrza jest regulowany w zależności od liczby osób lub jakości powietrza w pomieszczeniu, aby zmniejszyć zużycie energii przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu.

Gdy zmienia się zapotrzebowanie na wentylację, aparaty VAV otwierają się lub zamykają, powodując wahania ciśnienia w kanałach. Czujniki ciśnienia różnicowego powietrza od Belimo wykrywają te zmiany i dostarczają precyzyjne informacje zwrotne do regulatora wentylatora, zapewniając stabilną pracę i wydajne rozprowadzanie powietrza w strefach.

Dzięki zakresom ciśnienia od 0...7000 Pa, czujnik umożliwia pomiary we wszystkich istotnych miejscach w systemie kanałów, od regulacji na poziomie pomieszczenia po monitorowanie wentylatora.

Monitorowanie ciśnienia w kanale

Kanałowe czujniki ciśnienia różnicowego są niezbędnymi elementami w centralach wentylacyjnych, ponieważ umożliwiają dokładne monitorowanie i regulację przepływu powietrza oraz wydajności instalacji. Mierząc różnicę ciśnień na ścieżce przepływu powietrza, umożliwiają one skuteczną regulację objętości powietrza i wczesne wykrywanie spadku wydajności. Niezawodny pomiar zapewnia stabilną pracę systemu i większą wydajność energetyczną, a tym samym stałą jakość powietrza w pomieszczeniach.

Wysoka dokładność czujnika ma kluczowe znaczenie dla instalacji HVAC, podobnie jak dobra stabilność długoterminowa, mały dryft, krótki czas reakcji i odporność na wpływy środowiska, takie jak podwyższona temperatura i wilgotność lub zanieczyszczenie. Urządzenia Belimo są również wyposażone w cyfrowe wyjścia umożliwiające łatwą integrację z systemami automatyki budynku (BMS), co pozwala realizować ulepszone monitorowanie, sterowanie i funkcje samoczynnej regulacji (automatycznej kalibracji zera), aby zapewnić stałą wydajność.

Regulacja ciśnienia w pomieszczeniach

Czujniki ciśnienia różnicowego są niezbędnymi elementami instalacji do kontrolowania jakości powietrza w pomieszczeniach, zapewniających precyzyjną regulację nawiewu świeżego powietrza oraz wentylowania pomieszczeń poprzez sterowanie siłownikami do przepustnic. Mierząc różnicę ciśnień w kanałach w wielu strefach, umożliwiają zrównoważoną i efektywną dystrybucję świeżego powietrza w pomieszczeniach.

Niezawodny pomiar różnicy ciśnień zapewnia stabilne warunki w pomieszczeniu, zoptymalizowaną wydajność wentylacji i mniejsze zużycie energii. Wysokowydajne czujniki wymagają znakomitej dokładności, długoterminowej stabilności, małego dryftu i krótkiego czasu reakcji. Cyfrowe interfejsy mają kluczowe znaczenie dla płynnej integracji z urządzeniami wykonawczymi oraz z systemami automatyki budynku, aby skutecznie monitorować instalację, a także regulować i w sposób ciągły optymalizować jej działanie.

Zapewnij płynne działanie instalacjiPoznaj aplikację Belimo Assistant 2

Dowiedz się, w jaki sposób dzięki intuicyjnym procedurom, które oszczędzają czas, aplikacja Belimo Assistant 2 upraszcza dostęp do danych urządzenia w celu konfigurowania, obsługiwania i rozwiązywania problemów.

  • Belimo Assistant 2

Lepsza regulacja w instalacjach HVACPoznaj naszą ofertę czujników

Belimo oferuje kompleksowy asortyment czujników, między innymi temperatury, wilgotności, stężenia CO₂, przepływu i ciśnienia, do pomiarów w rurociągach lub kanałach, w pomieszczeniach, na zewnątrz, a także do monitorowania.

  • Pełna oferta czujników

Sięgnij po to, co niesie przyszłośćNajważniejsze cechy nowych produktów

Nasz czujnik różnicy ciśnień zalicza się do najnowszej generacji urządzeń obiektowych do instalacji HVAC. 
Poznaj pełną ofertę czujników.

  • Nowa generacja cyfrowa

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Zmiana ustawień prywatności
'+41 43 843 61 11
Subskrybuj
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Szwajcaria)