Início
  • Sites da Belimo
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
    Alemão

    Francês

    Inglês

    Chinês

    Português

    Espanhol

    Espanhol

    Francês

    Italiano

    Holandês

    Turco

    Polonês

    Norueguês

    Finlandês

    Sueco

    Inglês

    Magyar

    Estoniano

    Russo

    Letão

    Lituano

    Búlgaro

    language.el_GR

    Hebraico

    Romeno

    Esloveno

    Eslovaco

    Sérvio

    Macedônio

    Croata

    Albanês

    Sérvio

  • Sites da Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Início

A Geração Digital de Sensores de Pressão Diferencial do Ar

  1. Início
  2. Nova Geração Digital: o futuro do AVAC está aqui

Conheça de perto o Diferencial do Digital

Os sensores de pressão diferencial do ar da Belimo fazem parte da linha de dispositivos de campo AVAC conectados e combinam alta precisão de medição com recursos digitais intuitivos.  

É a transformação de um sensor analógico básico em uma aplicação inteligente e baseada em dados: os sensores de pressão diferencial ajudam a melhorar a gestão dos filtros, reduzir o consumo de energia dos ventiladores, otimizar a qualidade do ar interno e fornecer suporte à manutenção preditiva.  

Assista ao vídeo abaixo e saiba mais.


Com a tecnologia NFC, o Belimo Assistant 2 e os indicadores de status por LED, a configuração e o monitoramento em tempo real tornam-se mais rápidos, simples e confiáveis — reduzindo o tempo de intervenção no local e agilizando a resolução de problemas. Os sensores integram-se perfeitamente aos sistemas de gerenciamento predial por meio de sinais analógicos e dos protocolos de comunicação BACnet, Modbus ou MP-Bus, além de oferecerem acesso direto aos dados da aplicação, permitindo uma configuração e um comissionamento eficientes. A configuração digital através do Belimo Assistant 2 elimina a necessidade de DIP switches e de abrir o dispositivo. A calibração de ponto zero automática ou manual garante precisão e confiabilidade nas medições de pressão efetuadas pelo sensor. Uma caixa de proteção robusta e vedada, com classificação NEMA 4X / IP65, protege contra poeira, umidade e condições adversas, garantindo um desempenho estável para uma ampla faixa de aplicações.  

Uma das principais aplicações é o monitoramento confiável do status do filtro, ajudando a otimizar a qualidade do ar e a eficiência do sistema. Ao medir a pressão antes e depois do filtro, o sensor fornece os dados necessários para detectar entupimentos, defeitos ou uma instalação incorreta do filtro. Isso permite a substituição a tempo do filtro, evitando trocas prematuras, que desperdiçam recursos, ou tardias, que comprometem o desempenho. Além dos modelos existentes (+/-150, 2500 e 7000 Pa), a nova versão de 500 Pa aumenta a flexibilidade para uma faixa mais ampla de aplicações.

Como o monitoramento da pressão diferencial otimiza a eficiência energética do AVAC

Descubra como a medição de pressão diferencial está transformando os sistemas AVAC modernos ao aumentar a eficiência energética, otimizar a vazão de ar e permitir uma automação predial mais inteligente para o máximo conforto nos edifícios. Neste artigo, abordamos aplicações do mundo real, percepções técnicas e soluções inovadoras que ajudam você a projetar e operar sistemas mais sustentáveis e econômicos. 

Saiba mais sobre o assunto:

  • Como a pressão diferencial melhora o desempenho do sistema 
  • Melhores práticas para implementação e monitoramento 
Baixe o artigo

Benefícios dos Sensores de Pressão Diferencial do Ar da Belimo

Configuração intuitiva através do Belimo Assistant 2

A eliminação de DIP switches e jumpers não apenas simplifica o processo, mas também reduz as tarefas que exigem muita mão de obra e minimiza o potencial de erros humanos. O sensor se integra perfeitamente ao Belimo Assistant 2, permitindo fácil configuração e comissionamento.

  • Simplifique a configuração com fluxos de trabalho guiados e replique facilmente as configurações usando o recurso de copiar/colar.
  • A tecnologia NFC permite a configuração mesmo com o dispositivo desligado ou desconectado. Isso permite a pré-configuração dos dispositivos antes de sua instalação no edifício em construção, economizando tempo de engenharia e instalação.
  • Efetue remotamente a configuração, diagnóstico e comissionamento dos sensores de forma prática com o Belimo Assistant LINK.10 através de Bluetooth, USB, NFC ou MP-Bus. 

     

Leitura de Valores Sem Display

Todos valores medidos podem ser lidos com o Belimo Assistant 2 e exibidos de forma prática na tela do seu smartphone ou laptop.

  • Com o recurso de leitura abrangente, todas as medições podem ser facilmente acessadas via NFC ou LINK. 10, fornecendo uma visão geral completa diretamente no seu smartphone ou laptop.

  • O Belimo Assistant 2 garante que todos os dados estejam acessíveis e visíveis no aplicativo, aumentando a conveniência e a eficiência.

     

Visibilidade Personalizável Aprimorada

O display inteligente opcional, montado na parte superior do dispositivo, é configurável por meio do Belimo Assistant 2 e oferece conteúdo e apresentação personalizáveis, permitindo que você o adapte às suas necessidades específicas.

  • O display de alta qualidade garante imagens nítidas e precisas.
  • O tamanho da fonte é ajustável de acordo com o número de pontos de dados selecionados, o que permite a exibição de até quatro valores.
  • A orientação flexível permite girar o display em incrementos de 90° para uma visualização ideal.

Personalizável e Com Múltiplas Saídas

Os sinais de saída analógicos podem ser transmitidos como valores de tensão ou corrente. Com o Belimo Assistant 2, os valores podem ser invertidos e escalonados livremente. As unidades de medida mais comuns para pressão e vazão volumétrica podem ser ajustadas individualmente.

  • A faixa de medição pode ser facilmente dimensionada para o sinal de saída necessário no aplicativo, como um sinal de saída de 3...9 V.
  • Ele oferece maior flexibilidade e precisão para várias aplicações.
  • A configuração intuitiva permite uma configuração simples com o Belimo Assistant 2, garantindo facilidade de uso e adaptabilidade.

 

 

Facilidade de Instalação

  • Os cabos e terminais removíveis tornam a instalação e a manutenção mais convenientes. 
  • A placa de montagem removível simplifica o processo de instalação, servindo como gabarito de perfuração, garantindo uma fixação precisa e sem problemas.
  • A placa de montagem pode ser facilmente montada em um trilho DIN, proporcionando flexibilidade e comodidade.
  • O plugue do conector inovador e o suporte para conexão em série MP-Bus facilitam a fiação eficiente.

 

Verificação fácil e rápida dos pontos de dados para uma verificação perfeita da instalação e da fiação

Para a verificação do ponto de dados, os sinais de saída analógica podem ser substituídos temporariamente por um valor individual usando o Belimo Assistant 2. Isso facilita a verificação da fiação ou a transmissão de um sinal de saída definido, por exemplo, durante execuções de teste.

  • Reduz o tempo e o esforço de comissionamento para os integradores de sistemas.
  • É possível verificar a fiação sem desconectar os cabos.
  • Uma só pessoa pode gerenciar facilmente o processo.

 

Belimo Assistant LINK.10: controle sem fio simplificado

Com o Belimo Assistant LINK.10, você conecta seus dispositivos Belimo sem fio via Bluetooth usando seu smartphone ou tablet. Basta fixar o Link.10 autoadesivo no dispositivo. Isso garante uma conexão estável e uma operação mais segura a partir do solo, eliminando a necessidade de trabalhar em escadas e tornando o comissionamento, o serviço e o diagnóstico mais eficientes. Com o Belimo Assistant 2, você tem acesso rápido e intuitivo às configurações do dispositivo, aos dados em tempo real e aos diagnósticos. Isso simplifica a configuração e o monitoramento, mesmo em instalações de difícil acesso, economizando tempo e esforço durante o comissionamento e o serviço contínuo.

  • Saiba mais

Onde o Sensor de Pressão Diferencial do Ar Faz a Diferença

  • Monitoramento de Filtros
  • Controle de Ventiladores
  • Monitoramento da Pressão do Duto de Ar
  • Controle de pressão do ambiente
Monitoramento de Filtros

Os filtros de ar são essenciais para manter o ar interno limpo e saudável, removendo poeira, pólen, patógenos e outras partículas. Em caso de obstrução, a perda de carga no filtro aumenta devido à restrição da vazão de ar.
Os sensores de pressão diferencial do ar da Belimo medem com precisão esse acúmulo de pressão, ajudando a determinar o momento ideal para a substituição do filtro. Dessa forma, você sabe exatamente o momento de trocá-lo: não muito cedo, o que desperdiçaria recursos, nem muito tarde, o que poderia prejudicar a qualidade do ar e a eficiência. 

Com uma alta precisão em baixas pressões, o sensor é perfeitamente adequado para o monitoramento confiável de filtros em sistemas AVAC.

Saiba mais sobre o assunto agora.

  • Baixe o artigo
Controle de Ventiladores

Nos sistemas de ventilação controlada por demanda, a vazão de ar é ajustada com base na ocupação ou na qualidade do ar interno para reduzir o consumo de energia e manter o conforto.

Quando a demanda de ventilação muda, as unidades VAV abrem ou fecham, causando flutuações de pressão na rede de dutos. Os sensores de pressão diferencial do ar da Belimo detectam essas alterações e fornecem feedback preciso ao controlador do ventilador, garantindo uma operação estável e uma distribuição de ar eficiente em todas as zonas.

Com faixas de pressão de 0...7000 Pa, o sensor cobre todas as posições relevantes no sistema de dutos de ar, desde o controle no nível de sala até o monitoramento do ventilador.

Monitoramento da Pressão do Duto de Ar

Os sensores de pressão diferencial para dutos de ar são componentes essenciais nas unidades de tratamento de ar (AHUs) para o monitoramento e o controle precisos da vazão de ar e do desempenho do sistema. Ao medir a pressão diferencial no trajeto da vazão de ar, eles permitem o controle eficiente do volume de ar e a detecção precoce de perdas de desempenho. A medição confiável garante uma operação estável do sistema e uma melhor eficiência energética e, portanto, uma qualidade consistente do ar interno

A alta precisão do sensor é fundamental para os sistemas AVAC, bem como uma boa estabilidade em longo prazo, baixa deriva, resposta rápida e resistência a influências ambientais, como aumento de temperatura e umidade ou contaminação. Os dispositivos da Belimo também possuem saídas digitais que facilitam a integração com os sistemas de gerenciamento predial (BMS), permitindo funções avançadas de monitoramento, controle e autoajuste (zero automático) para garantir um desempenho consistente.

Controle de pressão do ambiente

Os sensores de pressão diferencial do ar são componentes essenciais nos sistemas de controle de ar ambiente, pois ajustam com precisão a vazão de ar fresco fornecido e a renovação de ar, por meio do controle dos atuadores para damper. Ao medir a pressão diferencial nos dutos de ar em várias zonas, eles permitem a distribuição equilibrada e eficiente de ar puro nos recintos.

A medição confiável de pressão diferencial garante condições estáveis do ambiente, eficiência de ventilação otimizada e consumo reduzido de energia. Sensores de alto desempenho exigem excelente precisão, estabilidade de longo prazo, baixa deriva e resposta rápida. As interfaces digitais são cruciais para a integração perfeita com dispositivos atuadores e com sistemas de gerenciamento predial para monitoramento, controle e otimização contínua do sistema.

Obtenha Operações PerfeitasExplore o Belimo Assistant 2

Descubra como o Belimo Assistant 2 simplifica o acesso aos dados do dispositivo para configuração, operação e solução de problemas por meio de fluxos de trabalho intuitivos e projetados para economizar seu tempo.

  • Belimo Assistant 2

Aprimore Seu Controle de AVACConheça Nosso Portfólio de Sensores

A Belimo oferece um extenso portfólio de sensores para automação predial confiável com eficiência energética, que abrangem temperatura, umidade, CO₂, vazão e também sensores de pressão para tubulações, canais, interiores e exteriores, além de aplicações de monitoramento.

  • Linha de Sensores Completa

Faça Parte do FuturoNovos Produtos em Destaque

Nosso sensor de pressão diferencial do ar faz parte de uma geração pioneira de dispositivos de campo para AVAC. 
Conheça o portfólio completo.

  • Nova Geração Digital

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
Inscreva-se
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça