Zažite rozdiel v digitálnom svete
Snímače diferenčného tlaku vzduchu spoločnosti Belimo patria do rady prepojených prevádzkových zariadení pre systémy kúrenia, ventilácie a klimatizácie a spájajú vysokú presnosť merania s intuitívnymi digitálnymi funkciami.
Ide o premenu bežného analógového snímača na inteligentnú aplikáciu založenú na údajoch: snímače diferenčného tlaku pomáhajú zlepšiť správu filtrov, znížiť spotrebu energie ventilátorov, optimalizovať kvalitu vnútorného vzduchu a podporujú prediktívnu údržbu.
Pozrite si nasledujúce video a zistite viac.
Vďaka technológii NFC, rozhraniu Belimo Assistant 2 a LED indikátorom stavu je konfigurácia a monitorovanie v reálnom čase rýchlejšie, jednoduchšie a spoľahlivejšie, čo skracuje čas strávený na mieste a zefektívňuje riešenie problémov. Snímače sa prostredníctvom analógových signálov alebo komunikačných protokolov BACnet, Modbus alebo MP-Bus bezproblémovo integrujú do stavebných riadiacich systémov a poskytujú priamy prístup k aplikačným údajom, čo umožňuje efektívnosť nastavenia a uvedenia do prevádzky. Digitálna konfigurácia prostredníctvom Belimo Assistant 2 eliminuje potrebu DIP spínačov a otvárania jednotky. Automatická aj manuálna kalibrácia nulového bodu zaručujú, že snímač poskytuje presné a spoľahlivé merania tlaku. Odolný, tesnený kryt s krytím IP65/NEMA 4X poskytuje ochranu pred prachom, vlhkosťou a náročnými podmienkami, čím zaručuje stabilný výkon v širokom rozsahu použití.
Jednou z kľúčových aplikácií je spoľahlivé monitorovanie stavu filtra, ktoré pomáha optimalizovať kvalitu vzduchu a účinnosť systému. Vďaka meraniu tlaku pred filtrom a za ním poskytuje snímač údaje potrebné na rozpoznanie upchatia, poruchy alebo nesprávne namontovaného filtra. To umožňuje včasnú výmenu filtrov, čím sa predchádza predčasným výmenám, ktoré plytvajú zdrojmi, a rovnako tak neskorým výmenám, ktoré znižujú výkon. Nová verzia 500 Pa, ktorá dopĺňa existujúce modely (+/- 150, 2 500 a 7 000 Pa), zvyšuje flexibilitu pre širší rozsah aplikácií.
Ako monitorovanie diferenčného tlaku optimalizuje energetickú efektívnosť systémov kúrenia, ventilácie a klimatizácie
Zistite, ako meranie diferenciálneho tlaku mení moderné vzduchotechnické systémy, zvyšuje energetickú účinnosť, optimalizuje prúdenie vzduchu a umožňuje inteligentnejšiu automatizáciu budov ako aj maximálne pohodlie v nich. V našom informateriáli sa venujeme reálnym aplikáciám, technickým poznatkom a inovatívnym riešeniam, ktoré vám pomôžu navrhnúť a prevádzkovať udržateľnejšie a cenovo výhodnejšie systémy.
Zistite viac informácií:
- Ako diferenčný tlak zvyšuje výkonnosť systému
- Osvedčené postupy pri zavádzaní a monitorovaní
Výhody snímačov rozdielového tlaku vzduchu Belimo
Intuitívna konfigurácia prostredníctvom Belimo Assistant 2
Absencia DIP spínačov a prepájačov nielen zjednodušuje proces, ale aj znižuje náročnosť pracovných úloh a minimalizuje možnosť ľudských chýb. Snímač možno bezproblémovo integrovať pomocou aplikácie Belimo Assistant 2, čo umožňuje jednoduché nastavenie a uvedenie do prevádzky.
- Zjednodušte nastavenie pomocou pracovných postupov s navádzaním a bez námahy replikujte nastavenia skopírovaním a vložením konfigurácie.
- Technológia NFC umožňuje vykonávať konfiguráciu aj bez napájania. To umožňuje vopred nakonfigurovať jednotky ešte predtým, ako sa dostanú na stavenisko, čím sa ušetrí čas potrebný na projektovanie a inštaláciu.
- Snímače môžete pohodlne konfigurovať, diagnostikovať a uviesť do prevádzky na diaľku prostredníctvom zariadení Belimo Assistant LINK.10, a to pomocou technológií Bluetooth, USB, NFC alebo MP-Bus.
Odčítanie hodnôt bez použitia displeja
Všetky výsledky meraní je možné zobraziť pomocou Belimo Assistant 2 a pohodlne si ich prezrieť na displeji smartfónu alebo notebooku.
-
Vďaka komplexnej funkcii odčítania je možný jednoduchý prístup ku všetkým meraniam prostredníctvom NFC alebo LINK.10, vďaka čomu máte priamo na vašom smartfóne alebo laptope k dispozícii kompletný prehľad.
-
Belimo Assistant 2 zabezpečuje, že všetky údaje sú dostupné a viditeľné v aplikácii, čo zvyšuje pohodlie a efektivitu.
Vylepšená prispôsobiteľná viditeľnosť
Voliteľný displej namontovaný na hornej strane zariadenia je konfigurovateľný pomocou aplikácie Belimo Assistant 2 a ponúka prispôsobiteľný obsah a zobrazenie, vďaka čomu si ho môžete prispôsobiť vašim špecifickým potrebám.
- Vysoko kvalitný displej zaručuje jasný a ostrý obraz.
- Veľkosť písma sa prispôsobuje podľa počtu vybraných dátových bodov, aby bolo možné zobraziť až štyri hodnoty.
- Flexibilná orientácia umožňuje otáčanie displeja v 90° krokoch pre optimálne zobrazenie.
Prispôsobiteľné a viacnásobné výstupy
Analógové výstupné signály možno prenášať ako hodnoty napätia alebo prúdu. Pomocou aplikácie Belimo Assistant 2 je možné hodnoty invertovať a ľubovoľne škálovať. Najbežnejšie merné jednotky pre tlak a objemový prietok možno individuálne nastaviť.
- Rozsah merania možno v aplikácii jednoducho škálovať na požadovaný výstupný signál, napríklad ako výstupný signál od 3 do 9 V.
- To ponúka vyššiu flexibilitu a presnosť pre rôzne aplikácie.
- Užívateľsky prívetivá konfigurácia umožňuje jednoduché nastavenie parametrov pomocou Belimo Assistant 2, čím je zaručená jednoduchá obsluha a prispôsobenie.
Jednoduchá inštalácia
- Káble a svorky sú odpojiteľné, čo značne uľahčuje inštaláciu a údržbu.
- Odnímateľná montážna doska zjednodušuje proces inštalácie tým, že slúži ako šablóna na vŕtanie, čo zabezpečuje presné a bezproblémové upevnenie.
- Montážnu dosku možno bez námahy namontovať na lištu DIN bez použitia ďalších nástrojov, čo prináša flexibilitu a pohodlie.
- Inovatívna pripojovacia zástrčka a podpora zapojenia do reťazca typu „ MP-Bus “ umožňujú efektívnu podporu elektrického vedenia.
Jednoduchá a rýchla kontrola meracích bodov pre bezproblémovú kontrolu inštalácie a elektrického vedenia
Pri kontrole dátových bodov možno analógové výstupné signály pomocou aplikácie Belimo Assistant 2 dočasne prepísať individuálnou hodnotou. To uľahčuje overenie zapojenia alebo prenos zadefinovaného výstupného signálu, napríklad počas testovacích chodov.
- Skracuje čas potrebný na uvedenie do prevádzky a znižuje náročnosť tejto úlohy pre systémových integrátorov.
- Kontroly elektrického vedenia je možné vykonávať bez odpojenia káblov.
- Proces môže jednoducho riadiť jedna osoba.
Belimo Assistant LINK.10: jednoduchá bezdrôtová regulácia
Pomocou zariadenia Belimo Assistant LINK.10 môžete svoje jednotky Belimo bezdrôtovo pripojiť cez Bluetooth pomocou smartfónu alebo tabletu. Stačí samolepiaci modul Link.10 nalepiť na jednotku. Tým sa zaručuje stabilná prípojka a bezpečnejšia prevádzka zo zeme, čím sa eliminuje práca na rebríkoch a zvyšuje sa efektívnosť uvedenia do prevádzky, servisu a diagnostiky. Vďaka aplikácii Belimo Assistant 2 získate rýchly a intuitívny prístup k nastaveniam jednotky, aktuálnym údajom a diagnostike. To zjednodušuje konfiguráciu a monitorovanie aj v ťažko prístupných inštaláciách, čím sa šetrí čas a námaha pri uvádzaní do prevádzky aj pri bežnom servise.
Aké sú výhody snímača rozdielového tlaku vzduchu
- Monitorovanie filtrov
- Regulácia ventilátorov
- Monitorovanie tlaku v potrubí
- Regulácia tlaku v miestnosti
Vzduchové filtre sú nevyhnutné na udržiavanie čistého a zdravého vzduchu v interiéri, pretože odstraňujú prach, peľ, patogény a iné častice. Keďže filtre sa upchávajú, tak pokles tlaku naprieč nimi sa v dôsledku obmedzeného prúdenia vzduchu zvyšuje.
Snímače rozdielového tlaku vzduchu Belimo presne merajú tento nárast tlaku a pomáhajú vám zistiť, kedy je ten správny čas na výmenu filtra. Vďaka tomu budete presne vedieť, kedy je čas na výmenu – nie príliš skoro, čo by znamenalo plytvanie zdrojmi, a ani nie príliš neskoro, čo by mohlo zhoršiť kvalitu vzduchu a účinnosť.
Vďaka vysokej presnosti pri nízkych tlakoch je snímač dokonale vhodný na spoľahlivé monitorovanie filtrov vo vzduchotechnických systémoch.
Zistite viac informácií.
V systémoch vetrania regulovaných na základe potreby sa prúdenie vzduchu upravuje na základe obsadenosti alebo kvality vnútorného vzduchu s cieľom znížiť spotrebu energie pri zachovaní komfortu.
Pri zmene požiadaviek na vetranie sa jednotky s variabilným objemom vzduchu (VAV) otvárajú alebo zatvárajú, čo spôsobuje výkyvy tlaku v potrubí. Snímače rozdielového tlaku vzduchu Belimo rozpoznávajú tieto zmeny a poskytujú presnú spätnú väzbu regulátoru ventilátora, čím zabezpečujú stabilnú prevádzku a efektívnu distribúciu vzduchu naprieč zónami.
Snímač s rozsahom tlaku od 0 – 7 000 Pa pokrýva všetky relevantné miesta v potrubnom systéme, od regulácie na úrovni miestnosti až po monitorovanie ventilátora.
Snímače rozdielového tlaku v potrubí sú základnými komponentmi vzduchotechnických jednotiek na presné monitorovanie a reguláciu prietoku vzduchu a výkonu systému. Meraním rozdielového tlaku pozdĺž dráhy prúdenia vzduchu tieto snímače umožňujú efektívnu reguláciu objemu vzduchu a včasné rozpoznanie strát výkonu. Spoľahlivé meranie zabezpečuje stabilnú prevádzku systému a vyššiu energetickú účinnosť, a tým aj konzistentnú kvalitu vzduchu v interiéri.
Pre vzduchotechnické systémy je rozhodujúca vysoká presnosť snímača, ako aj dobrá dlhodobá stabilita, minimálne odchýlky, rýchla odozva a odolnosť voči vplyvom prostredia, akými sú zvýšená teplota, vlhkosť alebo znečistenie. Zariadenia Belimo sú tiež vybavené digitálnymi výstupmi na jednoduchú integráciu do systémov riadenia budov (BMS) na lepšie monitorovanie, reguláciu a funkcie samočinného nastavenia (automatické vynulovanie) s cieľom zabezpečiť konzistentný výkon.
Snímače rozdielového tlaku sú základnými komponentmi v systémoch regulácie vzduchu v miestnosti na presnú reguláciu prívodu čerstvého vzduchu a vetrania miestnosti pomocou ovládania pohonov klapiek. Meraním rozdielu tlakov v potrubiach naprieč viacerými zónami umožňujú vyváženú a efektívnu distribúciu čerstvého vzduchu do jednotlivých miestností.
Spoľahlivé meranie rozdielového tlaku zabezpečuje stabilné podmienky v miestnosti, optimalizovanú účinnosť vetrania a zníženie spotreby energie. Vysoko výkonné snímače si vyžadujú vynikajúcu presnosť, dlhodobú stabilitu, minimálne odchýlky a rýchlu odozvu. Digitálne rozhrania sú kľúčové pre bezproblémovú integráciu so zariadeniami pohonov a do systémov riadenia budov na efektívne monitorovanie, reguláciu a priebežnú optimalizáciu systému.