Home
  • Belimo Websites
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    Englisch

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    македонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Belimo Websites
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home

Die digitale Generation der Differenzdrucksensoren Luft

  1. Home
  2. Neue digitale Generation – die Zukunft der HLK ist da.

Erleben Sie den digitalen Unterschied

Die Differenzdrucksensoren Luft von Belimo gehören zum Sortiment der vernetzten HLK-Feldgeräte und verbinden hohe Messgenauigkeit mit intuitiven digitalen Funktionen.  

Sie verkörpern die Weiterentwicklung eines einfachen analogen Sensors zu einer intelligenten, datengesteuerten Anwendung: Die Differenzdrucksensoren helfen, das Filtermanagement zu verbessern, reduzieren den Energieverbrauch der Ventilatoren, optimieren die Raumluftqualität und unterstützen die vorausschauende Instandhaltung.  

Wenn Sie mehr erfahren möchten, sehen Sie sich das Video unten an.


Durch die NFC-Technologie, Belimo Assistant 2 und die LED-Statusanzeigen werden Konfiguration und Echtzeitüberwachung schneller, einfacher und zuverlässiger. Der Arbeitsaufwand vor Ort wird reduziert und die Fehlersuche erleichtert. Die Sensoren lassen sich über analoge Signale und die Kommunikationsprotokolle BACnet, Modbus oder MP-Bus nahtlos in Gebäudeleitsysteme integrieren und bieten direkten Zugriff auf die Anwendungsdaten. Dies ermöglicht eine effiziente Einrichtung und Inbetriebnahme. Die digitale Konfiguration über Belimo Assistant 2 macht DIP-Schalter überflüssig und erspart das Öffnen des Geräts. Die automatische und die manuelle Nullpunktkalibrierung sorgen dafür, dass der Sensor präzise und zuverlässige Druckmessergebnisse liefert. Ein abgedichtetes, robustes Gehäuse gemäss IP65 / NEMA 4X schützt vor Staub, Feuchtigkeit und rauen Bedingungen, was eine stabile Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen sicherstellt.  

Eine wichtige Anwendung ist die zuverlässige Überwachung des Filterstatus, was zur Optimierung der Luftqualität und Systemeffizienz beiträgt. Durch die Messung des Drucks vor und nach dem Filter liefert der Sensor aufschlussreiche Daten zum Verschmutzungsgrad, zu einem Defekt oder einem falsch eingebauten Filter. So kann der Filter genau zum richtigen Zeitpunkt gewechselt werden – nicht zu früh, um Ressourcen zu sparen, und nicht zu spät, um eine durchgängig hohe Leistung sicherzustellen. Die neue 500-Pa-Version ergänzt die bestehenden Modelle (+/-150, 2'500 und 7'000 Pa) und ermöglicht eine flexiblere Nutzung für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Wie Differenzdrucküberwachung die HLK-Energieeffizienz optimiert

Erfahren Sie, wie die Differenzdruckmessung moderne HLK-Systeme verändert, die Energieeffizienz steigert, den Luftstrom optimiert, eine intelligentere Gebäudeautomation ermöglicht und gleichzeitig den Komfort in Gebäuden maximiert. In diesem White Paper gehen wir auf reale Anwendungen, technische Erkenntnisse und innovative Lösungen ein, mit denen Sie nachhaltigere und kostengünstigere Systeme planen und betreiben können. 

Erfahren Sie mehr über:

  • Verbesserung der Systemleistung durch Differenzdruck
  • Bewährte Verfahren für die Umsetzung und Überwachung 
White Paper herunterladen

Vorteile der Differenzdrucksensoren Luft von Belimo

Intuitive Konfiguration über Belimo Assistant 2

Da die DIP-Schalter und Jumper wegfallen, wird nicht nur der Prozess einfacher, auch die arbeitsintensiven Aufgaben werden weniger und das Risiko für menschliche Fehler sinkt. Der Sensor kann nahtlos in Belimo Assistant 2 integriert werden und damit einfacher eingerichtet und in Betrieb genommen werden.

  • Beschleunigen Sie die Einrichtung dank geführter Arbeitsvorgänge und replizieren Sie Einstellungen mühelos mit der Funktion «Kopieren/Einfügen der Gerätekonfiguration».
  • Die NFC-Technologie ermöglicht die Konfiguration auch ohne Stromversorgung. Damit können Geräte vorkonfiguriert werden, bevor sie auf der Baustelle eintreffen, was Zeit bei der Planung und Installation spart.
  • Konfigurieren, diagnostizieren und nehmen Sie die Sensoren bequem aus der Ferne mit Belimo Assistant LINK.10 über Bluetooth, USB, NFC oder MP-Bus in Betrieb. 

     

Auslesen von Werten ohne Display

Alle Messwerte lassen sich mit Belimo Assistant 2 auslesen und werden übersichtlich auf dem Bildschirm Ihres Smartphones oder Laptops angezeigt.

  • Mit der umfassenden Auslesefunktion können alle Messwerte ganz einfach über NFC oder LINK.10 abgerufen werden. Damit erhalten Sie einen vollständigen Überblick direkt auf Ihrem Smartphone oder Laptop.

  • Belimo Assistant 2 macht alle Daten in der App zugänglich und sichtbar. Dies erhöht Komfort und Effizienz.

     

Verbesserte anpassbare Anzeige

Das intelligente Display, das optional oben auf dem Gerät angebracht werden kann, lässt sich über Belimo Assistant 2 konfigurieren. Inhalt und Darstellung können individuell und auf Ihre spezifischen Bedürfnisse hin angepasst werden.

  • Das hochwertige Display sorgt für eine klare und präzise Darstellung.
  • Die Schriftgrösse passt sich an die Anzahl der ausgewählten Datenpunkte an, sodass bis zu vier Werte angezeigt werden können.
  • Dank der flexiblen Ausrichtung lässt sich das Display in 90°-Schritten drehen, um eine optimale Betrachtung zu gewährleisten.

Mehrere anpassbare Ausgänge

Die analogen Ausgangssignale können als Spannungs- oder Stromwerte übertragen werden. Mit Belimo Assistant 2 können die Werte invertiert und frei skaliert werden. Die gebräuchlichsten Masseinheiten für Druck und Volumenstrom können individuell eingestellt werden.

  • Der Messbereich kann in der App einfach auf das gewünschte Ausgangssignal skaliert werden, z.B. ein Ausgangssignal von 3...9 V.
  • Er bietet mehr Flexibilität und Präzision für verschiedene Anwendungen.
  • Die benutzerfreundliche Konfiguration mit Belimo Assistant 2 gewährleistet einfache Bedienung und Anpassungsfähigkeit.

 

 

Einfache Installation

  • Abnehmbare Kabel und Klemmen erleichtern die Installation und Wartung. 
  • Die abnehmbare Montageplatte vereinfacht den Installationsprozess, indem sie als Bohrschablone dient und so eine genaue und problemlose Befestigung gewährleistet.
  • Die Montageplatte kann mühelos auf einer DIN-Schiene montiert werden und bietet somit Flexibilität und Komfort.
  • Der innovative Anschlussstecker und die Daisy-Chain-Funktion von MP-Bus sorgen für eine effiziente Verdrahtung.

 

Einfache und schnelle Überprüfung der Datenpunkte für eine lückenlose Kontrolle der Installation und Verdrahtung

Für die Datenpunktprüfung können die analogen Ausgangssignale mit Belimo Assistant 2 temporär mit einem individuellen Wert überschrieben werden. Dies erleichtert die Kontrolle der Verdrahtung oder die Übertragung eines definierten Ausgangssignals, zum Beispiel bei Testläufen.

  • Kleinerer Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Inbetriebnahme für Systemintegratoren.
  • Die Verdrahtung lässt sich ohne Abziehen von Kabeln überprüfen.
  • Der Vorgang kann problemlos von einer Person durchgeführt werden

 

Belimo Assistant LINK.10: Drahtlose Ansteuerung leicht gemacht

Mit Belimo Assistant LINK.10 verbinden Sie Ihre Geräte von Belimo drahtlos über Bluetooth mithilfe Ihres Smartphones oder Tablets. Kleben Sie den selbstklebenden LINK.10 einfach auf das Gerät. Dies sorgt für eine stabile Verbindung und eine sicherere Bedienung vom Boden aus. Sie müssen also nicht mehr auf Leitern steigen, um an die Geräte zu gelangen, und Inbetriebnahme, Service und Diagnose werden effizienter. Kombiniert mit Belimo Assistant 2 erhalten Sie schnellen, intuitiven Zugriff auf Geräteeinstellungen, Live-Daten und Diagnosen. Dies vereinfacht die Konfiguration und Überwachung, selbst bei schwer zugänglichen Installationen, und spart Zeit und Mühe bei der Inbetriebnahme und dem laufenden Service.

  • Mehr erfahren

Vorteile des Differenzdrucksensors Luft

  • Filterüberwachung
  • Ventilatorregelung
  • Überwachung des Kanaldrucks
  • Raumdruckregelung
Filterüberwachung

Luftfilter sind für eine saubere und gesunde Raumluft unerlässlich, da sie Staub, Pollen, Krankheitserreger und andere Partikel einfangen. Wenn Filter verstopft sind, sinkt der Druck aufgrund des eingeschränkten Luftstroms.
Die Differenzdrucksensoren Luft von Belimo behalten diese Entwicklung genau im Auge und helfen Ihnen, den optimalen Zeitpunkt für den Filterwechsel zu bestimmen. So wissen Sie immer, wann es an der Zeit ist, den Filter auszutauschen – nicht zu früh, um Ressourcen zu sparen, und nicht zu spät, um eine durchgängig hohe Leistung sicherzustellen. 

Mit seiner hohen Genauigkeit bei niedrigen Drücken eignet sich der Sensor perfekt für die zuverlässige Filterüberwachung in HLK-Systemen.

Erfahren Sie jetzt mehr darüber.

  • White Paper herunterladen
Ventilatorregelung

Bei bedarfsgeregelten Lüftungssystemen wird der Luftstrom je nach Belegung oder Raumluftqualität angepasst, um den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig den Komfort zu erhalten.

Wenn sich der Lüftungsbedarf ändert, öffnen oder schliessen sich VAV-Boxen, wodurch der Druck im Kanal schwankt. Die Differenzdrucksensoren Luft von Belimo erkennen diese Veränderungen und geben dem Ventilatorregler präzise Rückmeldung, um einen stabilen Betrieb und eine effiziente Luftverteilung in den Zonen sicherzustellen.

Mit Druckbereichen von 0...7'000 Pa deckt der Sensor alle relevanten Positionen im Kanalsystem ab, von der Raumregelung bis zur Ventilatorüberwachung.

Überwachung des Kanaldrucks

Die Differenzdrucksensoren Kanal sind wichtige Komponenten in RLT-Geräten zur genauen Überwachung und Steuerung von Luftstrom und Systemleistung. Sie messen den Differenzdruck in einem Luftstrompfad und ermöglichen damit die effiziente Regelung der Luftmenge und frühzeitige Erkennung von Leistungsabfällen. Zuverlässige Messungen sorgen für einen stabilen Systembetrieb, eine höhere Energieeffizienz und damit eine gleichbleibende Raumluftqualität.

Hochpräzise Sensoren sind für HLK-Systeme ebenso wichtig wie eine gute Langzeitstabilität, eine geringe Drift, ein schnelles Ansprechverhalten und die Resistenz gegen Umwelteinflüsse wie hohe Temperaturen, Feuchte oder Verschmutzung. Geräte von Belimo verfügen zudem über digitale Ausgänge. Sie ermöglichen die einfache Integration in Gebäudeleitsysteme für optimierte Überwachungs-, Regelungs- und Selbsteinstellungsfunktionen (automatische Nullpunktkalibrierung), um eine durchgängig hohe Leistung sicherzustellen.

Raumdruckregelung

Die Differenzdrucksensoren sind in Raumluftregelsystemen wichtige Komponenten zur präzisen Steuerung der Frischluftzufuhr und Raumlüftung mithilfe von Klappenantrieben. Durch die zonenübergreifende Messung des Differenzdrucks in Kanälen ermöglichen sie eine ausgewogene und effiziente Verteilung der Frischluft in den Räumen.

Eine zuverlässige Differenzdruckmessung sorgt für ein stabiles Raumklima, eine optimierte Lüftungseffizienz und einen geringeren Energieverbrauch. Hochleistungssensoren erfordern höchste Genauigkeit, Langzeitstabilität, geringe Drift und ein schnelles Ansprechverhalten. Digitale Schnittstellen sind entscheidend für die nahtlose Integration mit Antriebsgeräten und Gebäudeleitsystemen für die effektive Überwachung, Steuerung und kontinuierliche Systemoptimierung.

Erleben Sie nahtlose AbläufeErkunden Sie Belimo Assistant 2

Erfahren Sie, wie Belimo Assistant 2 den Zugriff auf Gerätedaten für die Einrichtung, den Betrieb und die Fehlerbehebung mithilfe intuitiver Arbeitsvorgänge vereinfacht und damit grosse Zeiteinsparungen ermöglicht.

  • Belimo Assistant 2

Optimieren Sie Ihre HLK-SteuerungEntdecken Sie unser Sensorportfolio

Belimo bietet ein umfassendes Sensorportfolio für eine zuverlässige und energieeffiziente Gebäudeautomation, einschliesslich Temperatur-, Feuchte- und CO₂-, Durchfluss- und Drucksensoren für Rohr-, Kanal-, Innen- und Aussenanwendungen sowie für Überwachungszwecke.

  • Gesamtes Sensorsortiment

Erleben Sie die ZukunftHighlights der neuen Produkte

Unser Differenzdrucksensor Luft ist Teil einer neuen Generation von HLK-Feldgeräten. 
Entdecken Sie das gesamte Portfolio.

  • Neue digitale Generation

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten
'+41 43 843 61 11
Anmelden
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)