2. Atuadores
  3. Atuadores lineares

AHKX24-MFT-100



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
AHKX24-MFT-100

AHKX24-MFT-100

Configurável
Atuador para damper, 450 N [100 lbf], Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, 2...10 V, cabo, MFT/programável
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
11 W
Consumo de energia (retenção)
3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
22 VA
Força
450 N [100 lbf]
Tipo de controle
MFT/programável
Sentido do movimento do motor
selecionável com interruptor 0/1
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com switch
Controle manual
Botão manual externo
Curso
4" [100 mm]
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
150 s / 100 mm
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
90...150 s
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<35 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar

Software/Apps
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
KG10A

KG10A

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8 / KH10

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KG6

KG6

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KG8

KG8

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
Z-DS1

Z-DS1

Suporte giratório, para atuador linear, para compensação de forças transversais

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
Z-KSC

Z-KSC

3/8”-16 shaft clevis for AHK/AH.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-119

ZG-119

Bracket for AHK/AH/LH linear actuators.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-R01

ZG-R01

Resistor, para converter um sinal de 4...20 mA num sinal de controle de 2...10 V

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-R02

ZG-R02

Kit resistor, 50% divisor de tensão

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, 120 VCA a 24 VCA, 40 VA

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

IRM-100

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SGA24

SGA24

Posicionador para montagem na parede

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SGF24

SGF24

Posicionador para montagem no painel frontal

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TF-CC US

TF-CC US

Conector da conduta de cabo, 1/2"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

PS-100

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de 3 fios e estilo on/off sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU