2. Atuadores
  3. Acessórios

SGA24



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
SGA24

SGA24

Posicionador para montagem na parede
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
0.3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
1 VA
Controle de alimentação da conexão
Terminais 1.5 mm²
Categoria de proteção
IP40
Temperatura ambiente
-4...122°F [-20...50°C]
Downloads

Documentação

  • Baixar

CAD / BIM

BIM/Revit