2. Atuadores
  3. Atuadores Fire & Smoke

FSTF24 US



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
FSTF24 US

FSTF24 US

Atuador de segurança de incêndio e fumaça, 18 in-lb [2 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
2 W
Consumo de energia (execução) FS
2 W, 3 VA
Consumo de energia (retenção) FS
1,5 W, 2 VA
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Torque
18 in-lb [2 Nm]
Tipo de controle
On/Off
Motor de sentido do movimento
selecionável pela montagem ccw / cw
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com montagem cw / ccw
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s / 90°
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<25 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
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
IND-TF

IND-TF

Indicador de posição
para TFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KG8

KG8

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KH-TF US

KH-TF US

TFB(X) crankarm with 5/16" slot.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH-TF-1 US

KH-TF-1 US

TFB(X) crankarm with 1/4" slot.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TF-P

TF-P

Anti-rotation bracket TF/NKQ/AM/NM/LM.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TOOL-06

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZDB-TF

ZDB-TF

Limitador do ângulo de rotação, com parada final

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-TF112

ZG-TF112

TFB(X) crankarm adaptor kit (includes ZG-113).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-TF2

ZG-TF2

TFB(X) crankarm adaptor kit (T bracket included).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-TF3

ZG-TF3

Kit de montagem
para TFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-100

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-150

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

BAE165 US

BAE165 US

Dispositivo de disparo termoelétrico, Temperatura do interior do duto 165°C