2. Atuadores para damper

Atuadores para damper corta-fogo I Atuadores de proteção contra incêndio I Segurança AVAC

  • Tecnologia que salva vidas
  • Teste remoto
  • Recursos de RetroFIT+
Tecnologia que salva vidas

A Belimo fabrica atuadores para dampers corta-fogo e de controle de fumaça em sistemas de ventilação e ar condicionado. Os atuadores do damper corta-fogo e damper de controle de fumaça da Belimo oferecem desempenho confiável em termos de segurança de vida em sistemas de ventilação e ar condicionado, com uma faixa de torque de 18 in-lb a 180 in-lb quando operam a 350 °F.

Para garantir a proteção à vida, os atuadores do damper corta-fogo e damper de controle de fumaça atendem a todas as normas para edifícios comerciais dos EUA. Estão em conformidade com as normas UL 555 e UL 555S a 350ºF e são testados para 30,000 mil ciclos de abertura e fechamento com dampers aprovados. Os atuadores para proteção contra incêndio e controle de fumaça da Belimo superam o requisito da UL de 20.000 ciclos com carga estática do damper.

  • Folheto do atuador para damper de proteção contra incêndio e fumaça (pdf - 1,79 MB)

Linha de Produtos

Série FSAF*A

180 pol-lb [20 Nm]

  • Compre Agora

Série FSAFB

180 pol-lb [20 Nm]

  • Compre Agora

Série FSNF

70 pol-lb [8 Nm]

  • Compre Agora

Série FSLF

30 pol-lb [3,5 Nm]

  • Compre Agora

Série FSTF

18 pol-lb [2 Nm]

  • Compre Agora

Série FSKN

Módulo de inspeção remota BACnet

  • Compre Agora

Aprendizagem online gratuita sobre códigos e normas de proteção da vida que regem os dampers corta-fogo

Embora os códigos de proteção à vida regulem os testes, reparos e substituição de dampers com atuadores, o atraso na manutenção é um problema crônico. Muitos dampers de proteção da vida com defeito permanecem no sistema, inoperáveis, sem conhecimento de falhas ou dampers fixados e abertos. À medida que os edifícios envelhecem e os sistemas se degradam, ocorrerão mais incêndios. O principal ponto de falha de dampers antigos é o atuador.

Faça esse treinamento online gratuito para conhecer:

  1. os códigos e normas que regem atuadores para dampers
  2. tipos comuns de dampers
  3. processos de substituição e informações adicionais sobre soluções retrofit.

Para acessar este curso, você precisará de uma conta gratuita na Belimo University. Este treinamento leva aproximadamente 30 minutos para ser concluído. Você poderá testar seus conhecimentos ao longo do treinamento e no final responder a um questionário.  

  • Fazer o curso
Teste remoto

Módulo de teste remoto FSKN

Uma solução simples e econômica para testes periódicos de dampers de segurança

O módulo de inspeção remota FSKN da Belimo permite o teste de dampers de segurança acionados sem a necessidade de inspeções visuais dispendiosas. Ele atende aos requisitos de teste da NFPA 80 e da NFPA 105, mencionados no Código Internacional de Construção (International Building Code, IBC) e se integra perfeitamente aos sistemas de controle de incêndio ou de automação do edifício usando protocolos de comunicação BACnet ou Modbus. Os testes periódicos podem ser executados a partir de um computador ou smartphone, geralmente em um minuto.

  • Guia de aplicação FSKN (pdf - 1,31 MB)

O módulo de inspeção remota FSKN da Belimo permite o teste de dampers de segurança atuados sem necessidade de inspeções visuais dispendiosas. Ele atende aos requisitos de teste da NFPA 80 e da NFPA 105, mencionados no Código Internacional de Construção (International Building Code, IBC) e se integra perfeitamente aos sistemas de controle de incêndio ou de automação do edifício usando protocolos de comunicação BACnet ou Modbus. Os testes periódicos podem ser executados a partir de um computador ou smartphone, geralmente em um minuto.

Requisitos do código de construção

O módulo de inspeção remota FSKN da Belimo permite a realização de testes de dampers de segurança acionados sem a necessidade de inspeções visuais dispendiosas e atende aos requisitos de teste das normas NFPA 80 e NFPA 105 referenciadas pelo Código Internacional de Construção (IBC). O módulo inicia o ciclo do damper e verifica a posição do damper para garantir uma operação de emergência adequada. O FSKN conecta-se aos painéis de alarme de incêndio ou aos sistemas de automação predial, por meio dos protocolos de comunicação BACnet ou Modbus. O FSKN abre o contato de relé normalmente fechado assim que recebe o comando para a realização do teste. As molas do damper se fecham. Os interruptores com indicador de posição verificam as posições corretas em modo aberto e fechado. Em seguida, o FSKN fecha novamente o contato, e uma mensagem de Aprovação ou Falha fica disponível para leitura pelo controlador BACnet. O detector de fumaça e/ou o limite de alta temperatura estão sempre presentes no circuito e nunca são ignorados.

  • Associação Nacional de Proteção contra Incêndios (NFPA)
  • Conselho do Código Internacional (ICC)

Linha de Produtos

Série FSKN

Módulo de inspeção remota BACnet

  • Compre Agora
Recursos de RetroFIT+

Converta facilmente seu antigo damper para usar um atuador Belimo F&S

Veja as instruções para converter o atuador de seu damper de segurança, antigo ou avariado, em um novo atuador do damper corta-fogo e damper de controle de fumaça da Belimo.  Conversões para AirBalance, Greenheck, Honeywell, Nailor, Pneumatic, Pottorf, Prefco, Ruskin, Safe Air e Dowco, Mulitproducts, Siebe / Barber Coleman, Siemens e outras marcas.

  • Belimo Fire and Smoke Retrofit Instructions Guide (pdf - 45,32 MB)

Belimo RetroFIT+ App

O Belimo RetroFIT+ App oferece uma maneira rápida e fácil de encontrar a substituição perfeita para seus atuadores, válvulas e sensores obsoletos ou defeituosos da Belimo e de diversas outras marcas.

Seja para aplicações para água ou ventilação, para modernização ou substituição do sistema, nosso aplicativo apresenta rapidamente o produto Belimo ideal, que melhor atende às suas necessidades e oferece máxima qualidade e desempenho.

O RetroFIT+ App facilita a criação e o planejamento de projetos de modernização Belimo.

  • Belimo RetroFIT+ Ferramenta de Substituição de Produtos (versão para desktop)
  • Disponível na App Store
  • Google Play

Entendendo atuadores de proteção da vida

Inspeção de atuadores

O Código Internacional de Incêndio exige testes periódicos de dampers corta-fogo para garantir seu funcionamento em caso de incêndio. Aprenda aspectos básicos sobre códigos e funcionamento de dampers de proteção à vida, além de questões relacionadas à substituição.

Substituição de atuadores

Neste webinário gravado, você aprenderá mais sobre defeitos comuns detectados durante os testes, requisitos do código e aspectos técnicos críticos relacionados à substituição de atuadores.

Entendendo os códigos

Saiba mais sobre as falhas mais frequentes em dampers corta-fogo. Descubra a diferença entre dampers modernos e os anteriores a 2002. Confira como a idade pode afetar os métodos de substituição.

RetroFIT+ técnico

As códigos de construção e de incêndio exigem que os dampers de proteção à vida sejam reparados o mais rápido possível caso não estejam funcionando. A substituição do próprio damper não é necessária se este ainda estiver funcionando. Este vídeo aborda os pontos essenciais dos códigos pertinentes, exemplos e substituições elétricas e pneumáticas e descrições básicas de atuadores.

Normas sobre incêndio e fumaça

Esse webinário gravado abrange os códigos e as normas que regem a manutenção e substituição de atuadores de dampers de proteção contra incêndio e controle de fumaça. Uma revisão dos requisitos NFPA 80 e NFPA 105 sobre a reparação adequada de dampers e a substituição de atuadores não funcionais para garantir a segurança do edifícios e dos seus ocupantes.

Métodos de controle comuns

Os dampers corta-fogo são parte integrante dos sistemas de distribuição de ar e são conexões críticas nos sistempas de proteção à vida associados a muitos edifícios. Este webinário gravado irá ensinar a você métodos de controle padrão para combinações, atuadores para damper corta-fogo, sistemas dedicados e não dedicados e soluções de aplicação.

More Fire & Smoke Resources

Webinários e Vídeos

Vídeos que educam sobre os benefícios e as características dos atuadores de damper Belimo e sobre como estes melhoram o desempenho do sistema.

  • Códigos e normas sobre incêndio e fumaça
  • Cicuitos de controle para dampers corta-fogo
  • Dimensionamento e seleção de atuadores para damper
  • Dicas e truques básicos para resolução de problemas de atuadores

Materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

  • Dados de substituição competitiva de incêndio e fumaça e referência X rev. 9 (pdf - 2,8 MB)
  • Retrofit de Fogo e Fumaça (pdf - 339 KB)
  • Folheto FSKN (pdf - 393 KB)
  • Guia de especificações da série Fire & Smoke (docx - 106 KB)
  • Documentação técnica sobre acessórios contra incêndio e fumaça (pdf - 10,23 MB)
  • Treinamento básico de substituição do atuador do amortecedor F&S (pdf - 759 KB)
  • “Fornecido como cortesia pela AMCA International. Todos os direitos reservados: www.amca.org”.

  • AMCA Damper Maintenance Manual (pdf - 139 KB)

Treinamento

A Universidade Belimo oferece um treinamento on-line abrangente sobre os sensores de ambiente, juntamente com outros programas. O treinamento está disponível on-line ou no local. 

  • Treinamento Belimo
  • Curso online sobre códigos e normas de proteção à v vida