2. Atuadores
  3. Atuadores Fire & Smoke

FSNF24.1 US



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
FSNF24.1 US

FSNF24.1 US

Atuador de segurança de incêndio e fumaça, 70 in-lb [8 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
Embalagem múltipla 60 unids.
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
Consumo de energia (execução) FS
27 VA
Consumo de energia (retenção) FS
3 W, 6,5 VA, fim-de-curso 55 VA, fusível lento 2,5 A *
Consumo de energia para dimensionamento do fio
40 VA
Torque
70 in-lb [8 Nm]
Tipo de controle
On/Off
Motor de sentido do movimento
selecionável pela montagem ccw / cw
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com montagem cw / ccw
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
15 s / 90°
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<15 s
Categoria de proteção
IP40
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
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
IND-AF2

IND-AF2

Indicador de parada final

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH-AF

KH-AF

Braço do atuador

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH-AF-1 US

KH-AF-1 US

Classic AF/NF crankarm for Jackshaft to 1.05".

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZDB-AF2 US

ZDB-AF2 US

Angle of rotation limiter for Classic AF/NF.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-100

ZG-100

Suporte de montagem para AF ..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-101

ZG-101

Suporte de montagem
para AFB(X) / NFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-AF US

ZG-AF US

Classic AF/NF crankarm adaptor kit.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-AF108

ZG-AF108

Classic AF/NF crankarm adaptor kit with ZG-108.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-100

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-150

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-260

ZS-260

Invólucro à prova de explosão, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para atuadores das séries NK../GM../GK../AM../LF../AF../NF../FS..F..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300

ZS-300

Blindagem contra intempéries, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

BAE165 US

BAE165 US

Dispositivo de disparo termoelétrico, Temperatura do interior do duto 165°C

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A-F US

S2A-F US

Switch auxiliar, LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-EUA, AF-EUA