2. Sensores/Medidores
  3. Medidores (Água)

22PE-5XUENH



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
22PE-5XUENH

22PE-5XUENH

Medidor de energia térmica, AC/DC 24 V, 1" [25], 15.4 GPM

Peças incluídas: anel isolante para módulo de conexão RJ com grampo e poço para sensor A-22PE-A15

Observação: devido a um problema com o fornecedor, algumas tampas de atuador NEMA 4 serão fornecidas na cor cinza em vez de laranja até segunda ordem. Essa mudança garante o envio ininterrupto e as mesmas propriedades de proteção e especificações do produto.
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
  • Vídeos do produto
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Conexão elétrica
cabo
Valores medidos
  • Fluxo
  • Temperatura
Sinal de saída
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
  • 0,5...10 V
  • 2...10 V
Comunicação
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tensão de saída [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Fluido
Água fria e quente, água com glicol até 60% vol.
Tamanho de válvula
25 mm
Tamanho de válvula
1 inch
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Arquivo

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Vídeos do produto

Medidor de energia térmica

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Repensando a gestão de energia térmica

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Recursos dos sensores de fluxo da Belimo

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Tecnologia do sensor de vazão ultrassônico

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Sensores de vazão ultrassônicos Belimo - Medição de fluxo confiável

Jogue agora Compartilhar via e-mail
Acessórios

Acessório mecânico

A-22PE-A11

A-22PE-A11

Peça em T com cápsula termométrica, Diâmetro nominal 1" [25]

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Conversor M-Bus