Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 2.0 W
- Categoria de proteção
- IP20
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]
Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos Belimo configuráveis e atuador com capacidade de comunicação
Dados de Projeto: Dados de Projeto
Ferramenta de serviço para configuração com e sem fio, operação no local e solução de problemas. Plataforma independente para Android, iOS e Windows
Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço
Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP