2. Sistemas

Soluções Fire & Smoke



Filtrar por
Ordenar por:  Relevância
Tipo de atuador
Torque
Tipo de controle
Livre
4 resultados encontrados
Ordenar por:  Relevância
  • Relevância
  • Nome (Crescente)
  • Nome (Decrescente)
  • Preço (Crescente)
  • Preço (Decrescente)
LM24A-MOD

LM24A-MOD

Atuador rotativo, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Atuador rotativo à prova de falhas, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Atuador rotativo à prova de falhas, 180 in-lb [20 Nm], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SF24A-S2

SF24A-S2

Atuador rotativo à prova de falhas, 180 in-lb [20 Nm], AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54