Belimo offers a variety of system solutions to optimize energy efficiency and achieve maximum building performance.

Filtrar por
Ordenar por:  Relevância
Tipo de atuador
Torque
Tamanho de válvula
Tensão CA/CC
Tipo de controle
Limpar
150 Resultados Encontrados
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ordenar por:  Relevância
  • Relevância
  • Nome (Crescente)
  • Nome (Decrescente)
  • Preço (Crescente)
  • Preço (Decrescente)
LMV-D3-MOD

LMV-D3-MOD

Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp dinâmico e atuador para damper, 45 in-lb [5 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
LMV-D3-MP

LMV-D3-MP

Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp dinâmico e atuador para damper, 45 in-lb [5 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
NMV-D3-MOD

NMV-D3-MOD

Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp dinâmico e atuador para damper, 90 in-lb [10 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
NMV-D3-MP

NMV-D3-MP

Unidade VAV-Compact – com controlador VAV, sensor Δp dinâmico e atuador para damper, 90 in-lb [10 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicação: unidades VAV em aplicações de conforto
Aplicação: VAV/CAV, controle de posição

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

Solução de controle modular VAV-Universal com sensor Δp integrado para produtos contaminados. Pode ser combinado com atuador para damper otimizado para a aplicação de pressão ambiente. Campo de aplicação: equipamentos técnicos de construção, sistemas AVAC

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
22DTM-15

22DTM-15

Sensor do canal de CO₂/umidade/temperatura ativo, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Comprimento da sonda 7" [180 mm], Diâmetro da sonda 0,77" [19.5 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
22PF-5UJ

22PF-5UJ

Sensor de fluxo, AC/DC 24 V, Diâmetro nominal 65, FS 10.6 l/s, Classe ANSI 250

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
22PF-5UJ-1

22PF-5UJ-1

Sensor de fluxo, AC/DC 24 V, Diâmetro nominal 65, FS 10.6 l/s, Classe ANSI 125

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
22PF-5UK

22PF-5UK

Sensor de fluxo, AC/DC 24 V, Diâmetro nominal 80, FS 16.7 l/s, Classe ANSI 250

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
22PF-5UK-1

22PF-5UK-1

Sensor de fluxo, AC/DC 24 V, Diâmetro nominal 80, FS 16.7 l/s, Classe ANSI 125

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
22PF-5UL

22PF-5UL

Sensor de fluxo, AC/DC 24 V, Diâmetro nominal 100, FS 25.0 l/s, Classe ANSI 250

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
22PF-5UL-1

22PF-5UL-1

Sensor de fluxo, AC/DC 24 V, Diâmetro nominal 100, FS 25.0 l/s, Classe ANSI 125

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
22PF-5UM

22PF-5UM

Sensor de fluxo, AC/DC 24 V, Diâmetro nominal 125, FS 41.7 l/s, Classe ANSI 250

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
22PF-5UM-1

22PF-5UM-1

Sensor de fluxo, AC/DC 24 V, Diâmetro nominal 125, FS 41.7 l/s, Classe ANSI 125

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
22PF-5UN

22PF-5UN

Sensor de fluxo, AC/DC 24 V, Diâmetro nominal 150, FS 62.5 l/s, Classe ANSI 250

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
22PF-5UN-1

22PF-5UN-1

Sensor de fluxo, AC/DC 24 V, Diâmetro nominal 150, FS 62.5 l/s, Classe ANSI 125

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
22RT-5900A

22RT-5900A

Sensor de ambiente Temperatura ativo, Comunicação em campo próximo, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App e LED, PC, branco, RAL 9003

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
22RT-5900D

22RT-5900D

Sensor de ambiente Temperatura ativo, Comunicação em campo próximo, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Display de toque ePaper e LED, PC, branco, RAL 9003

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
22RTH-5800A

22RTH-5800A

Sensor de ambiente Umidade/Temperatura ativo, Comunicação em campo próximo, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App e LED, PC, branco, RAL 9003

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
22RTH-5800D

22RTH-5800D

Sensor de ambiente Umidade/Temperatura ativo, Comunicação em campo próximo, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Display de toque ePaper e LED, PC, branco, RAL 9003

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5