3. Válvulas Borboleta

F665HD+AFRXUP



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
F665HD+AFRXUP

F665HD+AFRXUP

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 2 1/2" [65], 2 vias, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 196 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
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
Classe ANSI
Consistent with 125
Numero de vias
2 vias
Kv
196 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI compatível com 125, 232 psi CWP
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
2.5" [65]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W