3. Válvulas Borboleta

F650HD+AFRXUP N4



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
F650HD+AFRXUP N4

F650HD+AFRXUP N4

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 2" [50], 2 vias, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 115 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, NEMA 4X
Atuador instalado

Observação: devido a um problema com o fornecedor, algumas tampas de atuador NEMA 4 serão fornecidas na cor cinza em vez de laranja até segunda ordem. Essa mudança garante o envio ininterrupto e as mesmas propriedades de proteção e especificações do produto.
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
Classe ANSI
Consistent with 125
Numero de vias
2 vias
Kv
115 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI compatível com 125, 232 psi CWP
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Tipo de controle
On/Off
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X