3. Válvulas Borboleta

F680HD+GW01



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
F680HD+GW01

F680HD+GW01

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 3" [80], 2 vias, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 302 
Engrenagem helicoidal para válvulas borboleta Diâmetro nominal 25...100
Atuador fornecido separadamente
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
Classe ANSI
Consistent with 125
Numero de vias
2 vias
Kv
302 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI compatível com 125, 232 psi CWP
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
3" [80]