Especificações
Especificações da Válvula
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 0.29
- Fluido
- água quente de alta temperatura / vapor de baixa pressão, até 60% de glicol
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
- 0.5" [15]
Especificações do Atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 2.5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1.2 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 5 VA
- Tipo de controle
- MFT/programável
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2