B215HT073+TFRB120



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B215HT073+TFRB120

B215HT073+TFRB120

Válvula de controle caracterizada (HTCCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 0.73 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 100...240 V, On/Off
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
0.73 
Fluido
água quente de alta temperatura / vapor de baixa pressão, até 60% de glicol
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
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
1.3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA