B215HT455+TFRB24



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B215HT455+TFRB24

B215HT455+TFRB24

Válvula de controle caracterizada (HTCCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 4.55 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
4.55 
Fluido
água quente de alta temperatura / vapor de baixa pressão, até 60% de glicol
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
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
1.3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA