3. Válvulas de controle caracterizadas

B220HT290+LF24-S US



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B220HT290+LF24-S US

B220HT290+LF24-S US

Válvula de controle caracterizada (HTCCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, Cv 2.9 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 1x SPDT
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
2.9 
Fluido
água quente de alta temperatura / vapor de baixa pressão, até 60% de glicol
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
0.75" [20]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
2,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Switches auxiliares
1x SPDT
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF