B308B+TFRB24-3



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B308B+TFRB24-3

B308B+TFRB24-3

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 0.46 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 3 fios
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
0.46 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
A – AB: igual porcentagem; B – AB: linear
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
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4 VA