3. Válvulas de zona

ZONE225S-80+ZONE24NC



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
ZONE225S-80+ZONE24NC

ZONE225S-80+ZONE24NC

Válvula de zona (ZV), Diâmetro nominal 1" [25], 2 vias, Cv 8 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24 V, On/Off
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
8 
Fluido
água gelada ou quente, até 50% de glycol
Temperatura do fluido
32...212°F [0...100°C]
Pressão nominal do corpo
300 psi
Conexão do tubo
Suor
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
1" [25]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24 V
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Tipo de controle
On/Off
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1