3. Válvulas esfera

B2050VSS-15+LF120 US



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B2050VSS-15+LF120 US

B2050VSS-15+LF120 US

Válvula esfera (VSS), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 15 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 120 V, On/Off
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
15 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
2000 psig WOG
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC 120 V
Consumo de energia (execução)
5,5 W
Consumo de energia (retenção)
3,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA