3. Válvulas esfera

B219VSS+NFB24-X1



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B219VSS+NFB24-X1

B219VSS+NFB24-X1

Válvula esfera (VSS), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, Cv 30 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
30 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
1500 psig WOG
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.75" [20]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
6 W
Consumo de energia (retenção)
2,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
8,5 VA