3. Válvulas esfera

B224VSS+GRCX120-3 N4



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B224VSS+GRCX120-3 N4

B224VSS+GRCX120-3 N4

Válvula esfera (VSS), Diâmetro nominal 1" [25], 2 vias, Cv 43 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios, NEMA 4X
Atuador instalado

Observação: devido a um problema com o fornecedor, algumas tampas de atuador NEMA 4 serão fornecidas na cor cinza em vez de laranja até segunda ordem. Essa mudança garante o envio ininterrupto e as mesmas propriedades de proteção e especificações do produto.
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
43 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
1500 psig WOG
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
1" [25]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
6 W
Consumo de energia (retenção)
2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
11 VA
Tipo de controle
3 pontos
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X