3. Válvulas esfera

B325L+LF24-3 US



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B325L+LF24-3 US

B325L+LF24-3 US

Válvula esfera (BV), Diâmetro nominal 1" [25], 3 vias, Cv 11 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
11 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da Valvula
Latão cromado
Tamanho de válvula
1" [25]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Tipo de controle
3 pontos
Categoria de proteção
IP54
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF