3. Válvulas esfera

B350L+AFRB24



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B350L+AFRB24

B350L+AFRB24

Válvula esfera (BV), Diâmetro nominal 2" [50], 3 vias, Cv 87 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
3 vias
Kv
87 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
400 psi
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Latão cromado
Tamanho de válvula
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5.5 W
Consumo de energia (retenção)
1.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV