Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 11 W
- Consumo de energia (retenção)
- 3 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 22 VA
- Força
- 450 N [100 lbf]
- Tipo de controle
- MFT/programável
- Sentido do movimento do motor
- selecionável com interruptor 0/1
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com switch
- Controle manual
- Botão manual externo
- Curso
- 4" [100 mm]
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 100 mm
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90...150 s
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <35 s
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]