Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Conexão elétrica
- Terminais
- Valores de medição
- Temperatura
- Sinal de saída
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Faixa de medição da temperatura
- 32...122°F [0...50°C]
- Comunicação
- MP-Bus
- Tensão de saída [Range]
-
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Tipo 22RT-5900D)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Tipo 22RTH-5900D, 22RTM-5900D) - Nota ativa do sinal de saída
-
- Saída 0...5 V, 0...10 V (configuração de fábrica), 2...10 V selecionável via comunicação em campo próximo
- resistência mín. 5 kΩ
- Tipo de display
- Display de toque ePaper e LED