2. Sensores/Medidores
  3. Sensores para ambiente (Ar)

22RTH-5800A



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
22RTH-5800A

22RTH-5800A

Sensor de ambiente Umidade/Temperatura ativo, Comunicação em campo próximo, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App e LED, PC, branco, RAL 9003

Peças incluídas: parafusos
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
Conexão elétrica
Terminais
Valores de medição
  • Temperatura
  • Umidade
Sinal de saída
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • MP-Bus
Faixa de medição de umidade
Configuração predefinida: 0...100% RH
Faixa de medição da temperatura
32...122°F [0...50°C]
Comunicação
MP-Bus
Tipo de display
Belimo Display App e LED
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais
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
LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação