2. Sensores/Medidores
  3. Sensores para ambiente (Ar)

22RTM-5U00D



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
22RTM-5U00D

22RTM-5U00D

Sensor de ambiente CO₂/Umidade/Temperatura ativo, Comunicação em campo próximo, Modbus, BACnet, Display de toque ePaper, PC, branco, RAL 9003

Peças incluídas: parafusos
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
Conexão elétrica
Terminais
Valores medidos
  • CO₂
  • Temperatura
  • Umidade
Sinal de saída
  • Modbus
  • BACnet
Faixa de medição CO₂
Configuração padrão: 0...2000 ppm
Faixa de medição umidade
Configuração predefinida: 0...100% RH
Faixa de medição da temperatura
32...122°F [0...50°C]
Comunicação
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
Tipo de display
Display de toque ePaper
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Ferramentas

LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação