Produtos descontinuados
  • Bem-vindo, {0} - Minha conta

    Minha Conta


    • Encerrar e sair
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
    • Cultura na BELIMO
    • Benefícios
    • Processo de Recrutamento
    • Carreiras
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
    English
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
    • Encerrar e sair
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
    • Cultura na BELIMO
    • Benefícios
    • Processo de Recrutamento
    • Carreiras
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
  • Produtos descontinuados
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
  2. Atuadores para Damper
  3. Atuadores sem função de segurança

AMB120-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
AMB120-3

AMB120-3

Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Sem função de segurança, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
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
Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5,5 VA
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de controle
3 pontos
Sentido do movimento do motor
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Botão manual externo
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
95 s / 90°
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Ver Agora

Casos de sucesso

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
0 Item(s) Selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Item Selecionado à Pasta de Download Ir para pasta de download
Acessórios

Acessório mecânico

AV8-25

AV8-25

Extensão de eixo 240 mm ø 20 mm para eixo do damper ø 8...22,7 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K-SA

K-SA

Grampo do eixo reversível para SM..A, NKQ..A, NMQ..A, faixa de fixação ø3/8...3/4" [10...20 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TOOL-06

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-100

ZG-100

Suporte de montagem para AF ..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-101

ZG-101

Suporte de montagem
para AFB(X) / NFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-103

ZG-103

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-104

ZG-104

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSL

ZG-JSL

Kit de haste de conexão, Linkage Jackshaft RetroFIT+ com atuadores rotativos Belimo

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-NMA

ZG-NMA

Kit de montagem para operação de ligação para instalação plana

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-100

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-150

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-260

ZS-260

Invólucro à prova de explosão, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para atuadores das séries NK../GM../GK../AM../LF../AF../NF../FS..F..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300

ZS-300

Blindagem contra intempéries, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

S1A

S1A

Switch auxiliar 1x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

PS-100

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de 3 fios e estilo on/off sem a presença de um controlador