2. Atuadores para damper

Atuadores de damper sem retorno por mola

Versátil no desempenho e na função

Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo foram projetados para uso em uma ampla variedade de aplicações de dampers HVAC. Com nossa ampla faixa de torque de 18 lb.pol a 1400 lb.pol e a capacidade de montagem direta em eixos do damper ou eixos secundários padrão, estas soluções são ideais para dampers de controle em manipuladores de ar incorporados ou incluídos, unidades de terminais VAV, unidades de bobina do ventilador e ventiladores de unidade utilizados em hospitais, escolas/universidades e centros de dados.

  • Brochura dos atuadores para damper (pdf - 7,86 MB)

Maior Eficiência

Confiabilidade

Baixo consumo de energia

Eficiência de instalação

Precisão e Controlabilidade

Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo usam tecnologia de motor CC sem escova, que é controlada por um Circuito Integrado Específico de Aplicação (ASIC), garantindo torque mínimo em toda a gama de operação sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade.

Linha de produtos

Série PMB

1400 in-lb [160 Nm]

  • Compre agora

Série GMB

360 in-lb [40 Nm], 90 sq. ft.

  • Compre agora

Série AMB

180 in-lb [20 Nm], 45 sq. ft.

  • Compre agora

Série NMB

90 in-lb [10 Nm], 22 sq. ft.

  • Compre agora

Série LMB

45 in-lb [5 Nm], 11 sq. ft.

  • Compre agora

Série CMB

18 in-lb [2 Nm], 4.5 sq. ft.

  • Compre agora

Série UMB

9 in-lb [1 Nm], 2,25 sq. ft.

  • Compre agora
  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
Benefícios ao usuário

Engenheiros de planejamento

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • Motor CC sem escova com proteção contra sobrecarga garante longevidade e serviço sem problemas
  • Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido pelos instaladores em todos os lugares
  • A maior eficiência com menor consumo de energia evita a emissão de carbono ao longo da vida útil do prédio
  • Organização focada no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações

Instaladores e distribuidores

Você precisa executar uma operação simples e eficiente no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • A abraçadeira universal se ajusta a diferentes tamanhos de eixo para ajudar a reduzir o estoque
  • Indicador laranja claro e vibrante para verificar rapidamente a posição do damper
  • Botão de acionamento manual acessível para ajudá-lo a pré-tensionar rapidamente lâminas do damper
  • A chave de sentidos de rotação permite que o atuador se desloque para combinar com a saída do sinal de controle
  • O acoplamento simples e direto reduz os custos de mão de obra
  • Batentes mecânicos para ajustar o ângulo de rotação para flexibilidade de instalação adicional

Proprietários de edifícios

A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • Exibir seu prédio utilizando produtos com eficiência energética
  • Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, aumentam a longevidade do atuador
  • Redução do consumo de energia, proporcionando um menor consumo de energia
  • Operação precisa e silenciosa com motor CC sem escova
  • Desempenho de sistema confiável e conforto ao ocupante a partir do posicionamento preciso do atuador

Gerentes de instalações

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo podem:

  • Torque mínimo garantido em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
  • Indicador laranja claro e vibrante para verificar rapidamente a posição do damper
  • Proporcionar operação confiável e conforto ao ocupante com maior desempenho do prédio
  • Fácil instalação para projetos de melhoria para os condôminos ou retrofit
  • Entrega rápida e suporte técnico online

ESCO

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por quê? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • Torque mínimo garantido em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
  • Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, diminuem o custo de manutenção
  • Motor CC brushless para maior precisão e capacidade de controle
  • A maior eficiência com menor consumo de energia economiza custos de energia
Recursos

Webinários e Vídeos

Vídeos que educam sobre os benefícios e as características dos atuadores de damper Belimo e sobre como estes melhoram o desempenho do sistema.

  • Dicas e truques básicos para resolução de problemas de atuadores
  • Instalação da haste do eixo auxiliar e atuador Belimo
  • Manter NEMA 4 ao instalar a fiação dos atuadores PR, PK, PM

Ferramentas & Materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

  • Guia de especificações de atuadores para damper (docx - 99 KB)
  • Download Ferramenta de calculo de Economia de Energia do Atuador para Damper (xlsm - 1,62 MB)
  • Guia de aplicação de alto torque Belimo (pdf - 1,99 MB)
  • Guia de fiação (pdf - 1,06 MB)
  • SelectPro, Sizing and Selection Software

Treinamento

A Universidade Belimo oferece um treinamento on-line abrangente sobre os sensores de ambiente, juntamente com outros programas. O treinamento está disponível online ou no local. 

  • Treinamento Belimo