3. Atuadores sem função de segurança

AMX120-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
AMX120-SR

AMX120-SR

Configurável
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Sem função de segurança, AC 100...240 V, Modulação, 2...10 V
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
4 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de controle
CC 2...10 V
Sentido do movimento do motor
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Botão manual externo
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s / 90°
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 ou 150 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
AH-GMA

AH-GMA

Braço do atuador para braçadeira de eixo padrão

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
AV8-25

AV8-25

Extensão de eixo 240 mm ø 20 mm para eixo do damper ø 8...22,7 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K-AM25

K-AM25

<p>Clamp NM/AM 1/2", 3/4", 1"</p>

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K-SA

K-SA

Grampo do eixo reversível para SM..A, NKQ..A, NMQ..A, faixa de fixação ø3/8...3/4" [10...20 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TOOL-06

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
Z-SMA

Z-SMA

Extensão da placa de base para SM..A a SM ../ AM ../ SMD24R

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-100

ZG-100

Suporte de montagem para AF ..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-101

ZG-101

Suporte de montagem
para AFB(X) / NFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-103

ZG-103

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-104

ZG-104

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSA-2

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSL

ZG-JSL

Kit de haste de conexão, Linkage Jackshaft RetroFIT+ com atuadores rotativos Belimo

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-NMA

ZG-NMA

Kit de montagem para operação de ligação para instalação plana

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-100

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-150

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-260

ZS-260

Invólucro à prova de explosão, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para atuadores das séries NK../GM../GK../AM../LF../AF../NF../FS..F..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300

ZS-300

Blindagem contra intempéries, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300-5

ZS-300-5

Blindagem contra intempéries, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>