3. Válvulas esfera

B2050VS-02+GRCX120-SR-T N4



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B2050VS-02+GRCX120-SR-T N4

B2050VS-02+GRCX120-SR-T N4

Válvula esfera (VS), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 2 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, Modulação, NEMA 4X
Atuador instalado

Observação: devido a um problema com o fornecedor, algumas tampas de atuador NEMA 4 serão fornecidas na cor cinza em vez de laranja até segunda ordem. Essa mudança garante o envio ininterrupto e as mesmas propriedades de proteção e especificações do produto.
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
2 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
600 psig WOG
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
6 W
Consumo de energia (retenção)
2 W
Tipo de controle
CC 2...10 V
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X