Especificações
Especificações da válvula
- Numero de vias
- 2 vias
- Kvs
- 260 m³/h
- Fluido
- Água, água com vol. de até no máx. 50% de glicol
- Temperatura do fluido
- 14...248°F [-10...120°C]
- Características de vazão {Tools}
- 0...100%: forma S; 0...60%: igual porcentagem
- Taxa de vazamento {Tools}
- Justo, taxa de vazamento A
- Conexão do tubo
- Flange
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energia (execução)
- 24 W
- Consumo de energia (retenção)
- 8 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- with 24 V 24 VA / with 240 V 56 VA
- Switches auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de controle
- MFT/programável
- Categoria de proteção
- IP66/67
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4X