3. Válvulas Borboleta

D6200W+PRXUP-3-T-200



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
D6200W+PRXUP-3-T-200

D6200W+PRXUP-3-T-200

Válvula borboleta, 2 vias, Diâmetro nominal 200, Tipos de wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Temperatura do fluido -4...248°F [-20...120°C]
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 2x SPDT, Terminais
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
Kvs
820 m³/h
Fluido
Água, água com vol. de até no máx. 50% de glicol
Temperatura do fluido
-4...248°F [-20...120°C]
Características de vazão {Tools}
0...100%: forma S/linear; 0...60%: igual porcentagem
Taxa de vazamento {Tools}
Justo, taxa de vazamento A
Conexão do tubo
Flange

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
23 W
Consumo de energia (retenção)
7.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
with 24 V 23 VA / with 240 V 55 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Tipo de controle
3 pontos
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
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
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank