Especificações
Especificações da válvula
- Numero de vias
- 2 vias
- Kvs
- 75 m³/h
- Fluido
- Água fria e morna, água com glicol com máx. de 50% vol.
- Temperatura do fluido
- 14...248°F [-10...120°C]
- Características de vazão {Tools}
- 0...100%: forma S; 0...60%: igual porcentagem
- Taxa de vazamento {Tools}
- Justo, taxa de vazamento A
- Conexão do tubo
- Flange
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energia (execução)
- 52 W
- Consumo de energia (retenção)
- 9 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- com 24 V 54 VA / com 240 V 68 VA
- Switches auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de controle
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP Bus
- CC 2...10 V
- CC 0,5...10 V
- Categoria de proteção
- IP66/67
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4X