2. Atuadores
  3. Atuadores para damper com segurança contra falha

EFB24-SR



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
EFB24-SR

EFB24-SR

Atuador para damper, 270 in-lb [30 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, Modulação, 2...10 V
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
8 W
Consumo de energia (retenção)
4.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
14 VA
Torque
270 in-lb [30 Nm]
Tipo de controle
CC 2...10 V
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor 0/1
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com montagem cw / ccw
Controle manual
Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16 "), fornecida
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
95 s / 90°
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<20 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
AV8-25

AV8-25

Extensão de eixo 240 mm ø 20 mm para eixo do damper ø 8...22,7 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
EF-P

EF-P

Anti-rotation bracket EFB(X)/GKB(X)/GMB(X).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
IND-EFB

IND-EFB

Indicador de parada final, para EFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K9-2

K9-2

Grampo do eixo reversível, faixa de fixação ø 12...26,7 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KG10A

KG10A

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8 / KH10

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KH-EFB

KH-EFB

Braço do atuador Largura do slot 8.2 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH10

KH10

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, faixa de fixação ø 14...25 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TOOL-07

TOOL-07

Chave 0,512 pol. [13 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-100

ZG-100

Suporte de montagem para AF ..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-120

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-121

ZG-121

ZG-JSL support plate for EFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-R01

ZG-R01

Resistor, para converter um sinal de 4...20 mA num sinal de controle de 2...10 V

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-R02

ZG-R02

Kit resistor, 50% divisor de tensão

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, 120 VCA a 24 VCA, 40 VA

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

IRM-100

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SGA24

SGA24

Posicionador para montagem na parede

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SGF24

SGF24

Posicionador para montagem no painel frontal

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TF-CC US

TF-CC US

Conector da conduta de cabo, 1/2"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

PS-100

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de 3 fios e estilo on/off sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório de sensores

P475

P475

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1/2" de diâmetro

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P475-1

P475-1

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1" de diâmetro