3. Válvulas Borboleta

F650-300SHP+JRBUP-3-T



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
F650-300SHP+JRBUP-3-T

F650-300SHP+JRBUP-3-T

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 2" [50], 2 vias, Classe ANSI 300, Cv 102 
Atuador rotativo, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
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
Classe ANSI
300
Numero de vias
2 vias
Kv
102 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 300
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
20 W
Consumo de energia (retenção)
7 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
com 24 V 20 VA / com 240 V 55 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Tipo de controle
  • On/Off
  • 3 pontos
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
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
Ferramentas

ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço