3. Válvulas Borboleta

F680HD+PRXUP-3-T



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
F680HD+PRXUP-3-T

F680HD+PRXUP-3-T

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 3" [80], 2 vias, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 302 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 2x SPDT, Terminais
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
Classe ANSI
Consistent with 125
Numero de vias
2 vias
Kv
302 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI compatível com 125, 232 psi CWP
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
3" [80]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
23 W
Consumo de energia (retenção)
7.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
with 24 V 23 VA / with 240 V 55 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Tipo de controle
3 pontos
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora

Integração do sistema

Arquivo

  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
UFLKP014

UFLKP014

Para válvula borboleta Belimo com atuadores das séries PR e PKR

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank