3. Válvulas Borboleta

F680HDU+ARX24-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
F680HDU+ARX24-3

F680HDU+ARX24-3

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 3" [80], 2 vias, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 302 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
Classe ANSI
Consistent with 125
Numero de vias
2 vias
Kv
302 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI compatível com 125, 232 psi CWP
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
3" [80]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5,5 VA
Tipo de controle
3 pontos
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Blindagem contra intempéries para LRB(X), NRB(X), ARB(X), PVC