Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 230 V
- Consumo de energia (execução) FS
- 17 VA
- Consumo de energia (retenção) FS
- 4 W, 8 VA (60 Hz 5,5 VA), fim-de-curso 27 VA, fusível lento 0.125 A*
- Switches auxiliares
- 2x SPST
- Interruptor auxiliar de conexão
- Cabo 32" [0.9 m], 4x 18 AWG cabo de equipamento com conector do canal NPT de 1/2"
- Torque
- 30 in-lb [3.5 Nm]
- Tipo de controle
- On/Off
- Motor de sentido do movimento
- selecionável pela montagem ccw / cw
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com montagem cw / ccw
- Ângulo de rotação
- 95°
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 15 s / 90°
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <15 s
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]