2. Atuadores para Damper
  3. Atuadores Fire & Smoke

FSLF24-S US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
FSLF24-S US

FSLF24-S US

Atuador de segurança de incêndio e fumaça, 30 in-lb [3.5 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 2x SPST
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
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução) FS
15 VA
Consumo de energia (retenção) FS
2,5 W, 3,5 VA, fim-de-curso 25 VA, fusível lento 1 A *
Consumo de energia para dimensionamento do fio
24 VA
Switches auxiliares
2x SPST
Interruptor auxiliar de conexão
Cabo 32" [0.9 m], 4x 18 AWG cabo de equipamento com conector do canal NPT de 1/2"
Torque
30 in-lb [3.5 Nm]
Tipo de controle
On/Off
Sentido do movimento do motor
selecionável pela montagem ccw / cw
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com montagem cw / ccw
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
15 s / 90°
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<15 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
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
Acessórios

Acessório mecânico

ZS-100

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-150

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

BAE165 US

BAE165 US

Dispositivo de disparo termoelétrico, Temperatura do interior do duto 165°C

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A-F US

S2A-F US

Switch auxiliar, LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-EUA, AF-EUA

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça