Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 120 V
- Consumo de energia (execução) FS
- 27 VA
- Consumo de energia (retenção) FS
- 6 W, 9 VA (50 Hz 15 VA), fim-de-curso 55 VA, fusível lento 0.5 A*
- Torque
- 70 in-lb [8 Nm]
- Tipo de controle
- On/Off
- Sentido do movimento do motor
- selecionável pela montagem ccw / cw
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com montagem cw / ccw
- Ângulo de rotação
- 95°
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 15 s / 90°
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <15 s
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]